Accessori per cavi Hitachi Energy offre prodotti e soluzioni che coprono una gamma completa di connettori, terminazioni e accessori per giunti per applicazioni con cavi da 12-145 kV.
Condensatori e filtri Hitachi Energy produce e fornisce una gamma completa di soluzioni per condensatori e di filtraggio che migliorano la qualità dell’energia delle reti elettriche.
Reti di comunicazione Hitachi Energy ha oltre 100 anni di esperienza nell'ingegneria elettrica, che ci ha permesso di sviluppare una gamma completa di sistemi, prodotti e servizi ottimizzati per la gestione delle reti di comunicazione, l'automazione, il controllo e la protezione, utilizzando la tecnologia all'avanguardia nella comunicazione a banda larga che utilizza reti private e pubbliche.
Sistemi di raffreddamento Il portafoglio di sistemi di raffreddamento ad acqua di Hitachi Energy offre soluzioni a risparmio energetico per applicazioni industriali e di trasmissione dell’energia.
Sezionatori Hitachi Energy offre un sezionatore affidabile ed efficiente dal punto di vista energetico, in modo da garantire che le apparecchiature elettriche siano diseccitate e isolate completamente in fase di assistenza o di manutenzione.
Stoccaggio Energia La tecnologia di stoccaggio dell'energia a batteria di Hitachi Energy viene utilizzata a Porto Santo, per sostenere l'integrazione dell'energia rinnovabile nella rete dell'isola
Sistemi di trasmissione flessibili in CA (FACTS) Le tecnologie FACTS forniscono potenza e controllo maggiori nelle reti CA nuove ed esistenti e hanno un impatto ambientale minimo. Scopri di più.
Interruttori automatici del generatore (GCB) Gli interruttori automatici del generatore proteggono le risorse importanti nelle centrali elettriche eliminando potenziali guasti di cortocircuito dannosi nei trasformatori e prevenendo i danni.
Quadri elettrici e interruttori ad alta tensione Hitachi Energy offre una gamma completa di interruttori e quadri elettrici ad alta tensione fino a 1.200 kilovolt in CA e 1.100 kilovolt in CC.
Corrente continua ad alta tensione (HVDC) Hitachi Energy ha aperto la strada della tecnologia HVDC quasi 70 anni fa. In qualità di fattore chiave nel sistema energetico futuro basato sulle energie rinnovabili, HVDC sta davvero plasmando la rete del futuro.
Trasformatori di misura Il portafoglio Hitachi Energy di trasformatori di misura, che operano senza problemi in diverse condizioni atmosferiche e in casi di sovratensione provocate dalla commutazione.
Isolamento e componenti Il portafoglio più ampio e affidabile al mondo di componenti per trasformatori e isolamento.
Conversione dell’alimentazione Stazioni di conversione dell'alimentazione per l'immagazzinamento dell'energia e l'integrazione delle energie rinnovabili.
Semiconduttori Hitachi Energy offre uno dei portafogli di semiconduttori di potenza più diversificati e include GTO, IGBT, IGCT, tiristori e diodi in diverse gamme di potenza. Scopri di più.
Automazione, protezione e controllo delle sottostazioni IED, RTU, distribuzione dell'energia, sottostazione digitale e altro - abbiamo il know-how per fornire soluzioni complete di automazione di rete e sottostazione.
Sottostazioni ed elettrificazione Hitachi Energy offre soluzioni innovative e affidabili per l’integrazione efficace dell’energia da impianti di produzione convenzionali e rinnovabili a livello globale.
Scaricatori di tensione Hitachi Energy offre una gamma completa di scaricatori di tensione per applicazioni a bassa, media e alta tensione, che comprende soluzioni in CA e CC fino a 1.100 kV.
Trasformatori Hitachi Energy offre trasformatori di distribuzione e di potenza, trasformatori di tipo a secco ed EconiQ™, nonché servizi per applicazioni industriali e commerciali.
Asset di gestione del lavoro Come fanno le industrie ad alta intensità di asset a risolvere le loro sfide più difficili e a ottenere risultati ineguagliabili? Scopri di più su Lumada per l'Asset & Work Management.
Pianificazione energetica e commercio La nostra missione è quella di supportare le decisioni critiche di investimento energetico e le operazioni energetiche efficienti attraverso la pianificazione, la previsione, il trading, l'ottimizzazione del portafoglio e le operazioni di mercato.
Cybersicurezza Con la digitalizzazione dei settori ricchi di risorse, aumenta la vulnerabilità alle interruzioni. Per passare all’era digitale con fiducia sono necessarie soluzioni di sicurezza informatica automatizzate, in evoluzione e resilienti di un partner con una forte esperienza specifica del settore.
Digitalizzazione La decarbonizzazione si traduce in un “sistema di sistemi” che può essere gestito e semplificato con le soluzioni di digitalizzazione di Hitachi Energy. Scopri di più.
Qualità dell’energia La qualità dell’energia è una priorità assoluta per i servizi di pubblica utilità e per l’industria. Hitachi Energy offre un ampio portafoglio di prodotti, sistemi, soluzioni e servizi di consulenza.