La compensazione in serie è una tecnologia consolidata che viene utilizzata principalmente per ridurre le reattanze di trasferimento, in particolare nei corridoi di trasmissione in serie.
STATCOM
STATCOM (compensatori statici di potenza reattiva) fornisce continuamente potenza reattiva variabile in risposta alle variazioni di tensione, supportando la stabilità della rete. Scopri di più.
Assistenza
I sistemi FACTS (Flexible Alternating Current Transmission Systems, sistemi flessibili di trasmissione di corrente alternata) di Hitachi Energy offrono maggiore stabilità e qualità nelle reti elettriche esistenti e nuove, con un impatto ambientale minimo.
Contratti EnCompass™
L’assistenza rappresenta il nostro impegno nei confronti della base di installazione esistente più grande del mondo e del futuro del sistema energetico.
IdentiQ
Soluzioni rivoluzionarie basate sulla competenza unica nel settore della tecnologia e come leader di mercato nelle reti elettriche che si integrano con la piattaforma Lumada di Hitachi.
Convertitori di frequenza statici (SFC)
Collegare applicazioni industriali, di servizi e ferroviarie all’alimentazione elettrica con tensioni e frequenze diverse è un compito complesso.
Compensatori Var statici (SVC)
I compensatori statici di potenza reattiva (SVC) sono dispositivi in grado di controllare in modo rapido e affidabile le tensioni delle linee. La compensazione statica di potenza reattiva di Hitachi Energy è personalizzata per adattarsi alle sue esigenze specifiche di ogni cliente.
Sistema condensatore sincrono
I nostri condensatori rotanti ad alta inerzia supportano un funzionamento efficiente e affidabile di Hitachi Energy, bilanciando le fluttuazioni della tensione e aumentando la stabilità della rete.
Compensazione in serie con controllo a tiristori
La compensazione della serie è una tecnologia ben consolidata che viene utilizzata principalmente per ridurre le reattanze di trasferimento, in particolare nei corridoi di trasmissione in massa.
STORIA PRESENTATA
Hitachi Energy fornirà soluzioni di qualità dell’energia per la transizione energetica tedesca
Le soluzioni aiuteranno l’operatore del sistema di trasmissione Amprion a stabilizzare la propria rete elettrica, man mano che la Germania si muove verso l’energia rinnovabile