Il settore dei trasporti marittimi sta procedendo a pieno ritmo nel perseguire ambiziosi obiettivi di sostenibilità, puntando a una riduzione del 70% della CO2 entro il 2040 attraverso soluzioni di elettrificazione per grandi navi e traghetti per il trasporto pubblico, dalla rete alla spina e componenti chiave di propulsione.
I proprietari portuali e gli operatori navali sono alla ricerca di modi innovativi per ridurre al minimo l’inquinamento acustico, ridurre il consumo di carburante, ridurre le emissioni di CO2 e consentire la transizione dal diesel alle navi elettriche e ibride. La sfida più grande che i nostri clienti devono affrontare è il retrofitting di flotte e porti esistenti per supportare le necessarie iniziative di elettrificazione e digitalizzazione che consentiranno questa trasformazione.
Realizza il tuo futuro digitale
- Adotta l’elettrificazione a bordo
- Trasformare l’eStrategia on-shore
- Sfrutta le soluzioni digitali intelligenti
Una sfida importante è rappresentata dall’elettrificazione delle imbarcazioni cargo con la tecnologia di bordo. Poiché la spedizione intercontinentale prevede itinerari ininterrotti per giorni, i sistemi di accumulo a batteria devono essere in grado di alimentare il viaggio e mantenere la carica.
Prestazioni e qualità di cortocircuito più elevate del settore
Distribuisci l’elettricità a bordo in modo sicuro e protetto
La propulsione elettrica delle navi di trasporto richiede trasformatori progettati specificamente per soddisfare i requisiti delle applicazioni marine. Hitachi Energy offre design in una gamma diversificata di dimensioni, pesi e potenze nominali.
Migliora la qualità dell’energia a bordo
Hitachi Energy sviluppa e produce una gamma completa di soluzioni di condensatori e di filtri che migliorano la qualità dell’energia delle reti elettriche, eliminando i disturbi e migliorando il fattore di potenza, in linea con i requisiti della rete.
La nostra vasta configurazione globale ci consente di offrire competenze esperte vicino a te. Ti aiuteremo a identificare i problemi, a fornire soluzioni e a soddisfare le tue esigenze.
Perché collaborare con Hitachi Energy?
Elettrificazione completa e integrazione della rete: Monitorare e gestire l'elettrificazione completa e l'integrazione della rete di porte e terminali di container attraverso un'unica interfaccia, alimentando in modo affidabile tutte le operazioni portuali e le navi ancorate.
Maggiore qualità ed efficienza energetica: Migliora la qualità dell'alimentazione di bordo con condensatori e soluzioni di filtraggio che eliminano i disturbi e migliorano il fattore di potenza in linea con i requisiti della rete.
Riduzione dell’impatto ambientale: Ridurre le emissioni inquinanti, il rumore e le vibrazioni nei porti collegando le navi alla rete elettrica del porto, consentendo loro di spegnere le unità di generazione di energia a bordo mentre si trovano all'ormeggio.
Trasformazione porta intelligente: Abbraccia un'unica interfaccia per la progettazione, la fornitura, l'installazione e la messa in servizio di soluzioni complete di elettrificazione e integrazione delle porte. Sfrutta le soluzioni intelligenti per comunicare in modo efficace tra tutte le risorse portuali, consentendo alle applicazioni ITS di comunicare in due direzioni tra sensori, controllori e personale.
Gestione olistica della rete: Gestisci le reti utilizzando una piattaforma sicura in tempo reale per una vasta gamma di applicazioni di controllo e monitoraggio, ottenendo informazioni in tempo reale per la sicurezza operativa.
Hitachi Energy fornisce le soluzioni di elettrificazione portuale e digitalizzazione di cui i clienti hanno bisogno per supportare il loro percorso di trasformazione verso la mobilità sostenibile.
Scarica le storie dei clienti di Hitachi Energy Marine “ABBACUS per una rete più forte, più intelligente e più verde”
-
STORIE DI CLIENTI
Ascolta i nostri clienti
Creiamo un futuro marino sostenibile
Parlaci dei tuoi progetti oggi stesso.