Proteggere in modo sicuro e affidabile le apparecchiature elettriche
Gli scaricatori di tensione di Hitachi Energy sono la protezione principale contro le sovratensioni atmosferiche e di commutazione. Hitachi Energy offre una gamma completa di scaricatori di tensione per applicazioni ad alta e media tensione. La gamma comprende soluzioni in CA e CC fino a 1.100 kV e scaricatori per applicazioni speciali come ferrovie, dispositivi di limitazione della tensione in CC e molti altri scopi. La progettazione avviene conformemente alle norme IEC 60099-4 e ANSI/IEEEC62.11.
Applicazioni
- Protezione delle apparecchiature delle sottostazioni AIS e GIS
- Protezione dei sistemi di trazione in CA e CC
- Protezione dei sistemi HVDC
- Protezione dei banchi di condensatori in serie
- Protezione dei cavi
- Protezione delle linee di trasmissione
- Installazioni in aree inquinate e aree ad alto rischio sismico
Perché scegliere Hitachi Energy?
- I nostri scaricatori di tensione sono progettati per essere sicuri e resistere con facilità a forti sollecitazioni
- Grande attenzione alla qualità in tutte le fasi: dalle materie prime al prodotto finito
- Possono essere sviluppate anche soluzioni personalizzate in base ai livelli di protezione, alla capacità energetica e a dimensioni differenti
La nostra offerta
Prodotti
- Prodotti
- Componenti e assistenza
Notizie
Storie dei clienti
Assistenza
Qualcosa ha catturato la tua attenzione?
I nostri commerciali ti risponderanno