Choisissez votre région et votre langue

Menu

Grid-enSure™

La résilience et la stabilité redéfinies

Grid-enSure™

Vue d’ensemble des solutions de réseau électrique Grid-en-SureMC, basées sur l’électronique de puissance et les systèmes de contrôle avancés, améliorant la résilience et la flexibilité du réseau et soutenant la modernisation du réseau.

Les nouveaux défis pour les acteurs de l’énergie

Les réseaux énergétiques mondiaux évoluent à un rythme sans précédent en raison des changements dans le mélange de la génération, la demande de charge et l’écosystème énergétique plus large. Sans les bonnes actions et solutions de réseau, le futur réseau électrique plus complexe sera plus faible, moins contrôlable, plus décentralisé et moins résilient.
Faiblesse du réseau
L’augmentation des sources d’énergie renouvelable distribuées a permis de décentraliser la production d’énergie. Ce changement est essentiel à la durabilité, mais nécessite également des ajustements importants dans la gestion du réseau.
Décentralisation du réseau
La décentralisation du réseau et l’intégration de diverses sources d’énergie nécessitent des systèmes de commande sophistiqués capables de répondre activement à la demande.
Manque de résilience et de stabilité du réseau
Des technologies comme l’inertie synthétique et la réponse rapide en fréquence améliorent la stabilité du réseau et soutiennent les opérations résilientes du réseau électrique.

Qu’est-ce que Grid-enSure™?

Grid-enSure™ est une gamme de produits et de solutions entièrement intégrés qui comprend les solutions haut de gamme actuelles et futures de Hitachi Énergie, basées sur l'électronique de puissance (Power Electronics) et les systèmes de contrôle avancés (Advanced Control Systems). Conçu pour améliorer la flexibilité, la résilience et la stabilité du réseau.

Des solutions à l’épreuve du temps disponibles aujourd’hui

Le portefeuille Grid-en-Sure s’appuie sur des technologies de pointe de compensateur statique (STATCOM), de courant continu à haute tension (HVDC), de convertisseur de fréquence statique (SFC) et de solutions de stockage d’énergie (ESS) pour offrir des fonctionnalités à l’épreuve du temps telles que la prise en charge de la tension, la réponse rapide en fréquence, l’inertie synthétique, la contribution au courant de défaut et la résistance améliorée du système.

STATCOM

Fournit un soutien dynamique de la tension et une compensation de puissance réactive pour améliorer la stabilité et l’efficacité du réseau.

Convertisseur statique de fréquence

Assure une conversion de fréquence stable, équilibrée et contrôlée de l’alimentation pour diverses applications de réseau telles que l’électricité, les réseaux ferroviaires et les interconnexions de réseau, soutenant une intégration transparente de diverses sources d’énergie.

HVDC

Permet une transmission d’énergie à haute efficacité et longue distance, facilitant l’intégration de sources d’énergie renouvelable et améliorant la fiabilité du réseau.

Solutions de stockage d'énergie

L’écosystème d’innovation numérique permet la gestion et l’optimisation de l’énergie grâce à des systèmes de stockage de batteries, des capacités automatisées et numériques, et la prestation de services de flexibilité du réseau.

Qu’est-ce qui est unique?

Principaux avantages pour redéfinir la résilience et la stabilité du réseau

Découvrez comment Grid-en-Sure fournit les éléments essentiels nécessaires pour garder votre réseau électrique résilient, stable et flexible grâce à des solutions de réseau évoluées, assurant une alimentation électrique fiable et une performance maximale.
Augmenter la fiabilité de l’approvisionnement
Renforcer la résilience du réseau
Garder sous contrôle un réseau changeant
Stimuler l’intégration des énergies renouvelables
Augmenter le transfert de puissance et débloquer plus de capacités

Power Electronics, une pierre angulaire des solutions de modernisation du réseau, est basée sur la dernière technologie de semi-conducteurs et permet une conversion et un contrôle rapides et sécurisés des flux d’énergie dans l’écosystème du réseau électrique

Densité de puissance élevée

La dernière génération de semi-conducteurs peut transporter 20 % plus de courant. Cette augmentation de la densité de puissance améliore l’efficacité opérationnelle, réduit l’empreinte et améliore la fiabilité.

+20%

plus de courant
Stimule l’intégration des énergies renouvelables
Augmente le transfert de puissance et débloque plus de capacités

Fréquence de commutation plus élevée

La fréquence de commutation plus élevée des semi-conducteurs (x10 – x100) réduit l’amortissement des harmoniques dans le réseau, réduisant ainsi le besoin de filtres dans les applications à faible puissance (c.-à-d. eMobility).

Fréquence de commutation des semi-conducteurs de 10 à 100 fois plus élevée
Réduit les pertes de courant
Augmente la fiabilité d’approvisionnement

Le point de vue de nos experts

Histoires de clients

Nous sommes prêts. Et vous?

Aujourd’hui, nous pouvons déjà faire face aux défis du futur système énergétique et le rendre plus durable, flexible, fiable et sécurisé.