EconiQTM Consulting répond aux besoins uniques des clients en matière de performance environnementale.  Ce service leur fournit des renseignements détaillés pour orienter leurs projets en matière de durabilité et améliorer leur bilan carbone global.

Imaginez ce que nous pouvons réaliser ensemble

EconiQ Consulting opère selon quatre axes étayés par des analyses du cycle de vie.

Définir une stratégie de durabilité

Hitachi Énergie élabore des stratégies en collaboration avec ses clients et les aide à mettre en œuvre les actions retenues. Les services de conseil proposés leur permettront d’atteindre leurs objectifs en matière de durabilité environnementale, opérationnelle et financière. Les axes d’innovation et de croissance capables de protéger notre planète et de stimuler le processus de décarbonisation sont les suivants :

Pour assurer une production et des flux de revenus constants, la transition vers un fonctionnement sans ou avec moins d’émissions de CO2 doit se faire en garantissant une disponibilité égale ou supérieure des sites de production. Un facteur déterminant est la stabilité et la disponibilité du système énergétique qui alimente le processus de production.

 

Applications

Domaines couverts par les services de conseil

  • Redondance
  • Résilience aux perturbations
  • Résilience du réseau électrique aux perturbations externes
  • Compensation de puissance réactive
  • Qualité de l’onde
  • Protection et sélectivité
  • Miniréseaux et stockage d’énergie sur batteries

Partenaire stratégique pour la transition verte

Hitachi Énergie Power Consulting propose une gamme complète de services, de la planification à l’exploitation, pour aider ses clients à atteindre leurs objectifs de durabilité opérationnelle et environnementale. 

EconiQ Consulting s’appuie sur des analyses du cycle de vie (ACV)

À propos de l’analyse du cycle de vie :
 

  • Il s’agit d’une méthode de quantification de l’impact environnemental, p. ex., en tonne d’équivalent CO2 (potentiel de réchauffement de la planète), d’un service, d’un produit ou d’un système.
  • Elle englobe l’ensemble du cycle de vie : extraction des matériaux, fabrication, utilisation ou exploitation jusqu’à la fin de vie, etc.
  • Elle indique les phases et les matériaux ayant l’impact environnemental le plus important.
  • Elle constitue le point de départ des améliorations et des comparaisons.

Méthodologie

Définition

L’analyse du cycle de vie (ACV) est un processus holistique et scientifique qui permet de quantifier l’impact environnemental (en tonne équivalent CO2) d’un produit ou d’un système tout au long de son cycle de vie : acquisition des matières premières, production, utilisation et élimination.

Normes

Au cours des dernières décennies, les fabricants et les consommateurs ont pris conscience de l’impact de leurs processus, produits et actions. C’est pourquoi des normes pertinentes en matière de sécurité et d’environnement ont été élaborées.
●  ISO 14001 : Gestion environnementale
●  ISO 14040/14044 : Analyse du cycle de vie
●  Déclaration environnementale de produit
●  ISO 50001 : Systèmes de gestion de l’énergie 

Méthodologie

Sur la base de ces normes, une ACV identifie, quantifie et évalue les sources d’impact environnemental tout au long du cycle de vie d’un produit.  Une ACV permet d’établir des priorités quant aux améliorations à apporter à notre empreinte environnementale.
●  Définition du système
●  Collecte de données
●  Modélisation et interprétation
●  Examen et rapport

power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.