Sectionneur à ouverture centrale horizontal GW55

Fiabilité maximale et entretien minimal

Les sectionneurs GW55 sont disponibles jusqu’à 245 kV, 3 150 A et 50 kA. Ces sectionneurs ont une conception à faible friction et offrent une résistance de contact minimale. Ils sont équipés d’un verrouillage pour plus de fiabilité dans des conditions extrêmes. Voici d’autres caractéristiques importantes de ces sectionneurs :

  • Plaques de contact avec capacité d’autonettoyage
  • Pression de contact maintenue inchangée par des ressorts en acier inoxydable
  • Conception supérieure du verrouillage mécanique
  • Capacité de déglaçage

Applications

Le sectionneur à ouverture centrale horizontal est utilisé dans les sous-stations en raison de sa simplicité et de sa flexibilité d’aménagement.

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Expérience mondiale
  • Fiabilité maximale et entretien minimal
  • Solution écoénergétique
  • Montage facile et rapide
  • Fonctionnement fiable et régulier
  • Convient à une vaste gamme de conditions environnementales

Brèves données sur les performances

Tension nominale (kV) 72,5 123 145 245
Courant nominal (A) jusqu’à 3 150
Courant de résistance courte durée (kA) jusqu’à 50
Tension de tenue à fréquence industrielle (kV)        
· contre la terre 140 230 275 460
· sur la distance d’isolement 160 265 315 530
Tension de tenue aux chocs de foudre (kV)        
· contre la terre 325 550 650 1050
· sur la distance d’isolement 375 630 750 1200
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.