Sectionneur à ouverture double horizontal GW56

Fiabilité maximale et entretien minimal

Les sectionneurs GW56 sont disponibles jusqu’à 245 kV, 4 000 A et 50 kA. Ces sectionneurs ont une conception à faible friction et offrent une résistance de contact minimale. Ils sont équipés d’un verrouillage pour plus de fiabilité dans des conditions extrêmes. Voici d’autres caractéristiques importantes de ces sectionneurs :

  • Plaques de contact avec capacité d’autonettoyage
  • Pression de contact maintenue inchangée par des ressorts en acier inoxydable
  • Conception supérieure du verrouillage mécanique
  • Capacité de déglaçage

Applications

Le sectionneur à ouverture double horizontal convient aux sous-stations avec un espace de phase limité et aux installations avec un faible dégagement vertical.
 

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Expérience mondiale
  • Fiabilité maximale et entretien minimal
  • Solution écoénergétique
  • Montage facile et rapide
  • Fonctionnement fiable et régulier
  • Convient à une vaste gamme de conditions environnementales

Brèves données sur les performances

Tension nominale (kV) jusqu’à 245
Courant nominal (A) jusqu’à 4 000
Courant de résistance courte durée (kA) jusqu’à 50
Tension de tenue à fréquence industrielle (kV)
·contre la terre 460
·sur la distance d’isolement 530
Tension de tenue aux chocs de foudre (kV)
·contre la terre 1050
·sur la distance d’isolement 1200
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.