Sectionneur à ouverture double horizontal eDB

Fiabilité maximale et entretien minimal

Les sectionneurs eDB sont disponibles jusqu’à 420 kV, 3 150 A et 50 kA. Ces sectionneurs ont une conception à faible friction et offrent une résistance de contact minimale. Ils sont équipés d’un verrouillage à arête centrale pour plus de fiabilité dans des conditions extrêmes. Voici d’autres caractéristiques importantes de ces sectionneurs :

  • Aucun ressort externe dans les doigts de contact
  • Conception à faible friction
  • Conception supérieure du verrouillage mécanique
  • Solides piédestaux rotatifs
  • Capacité de déglaçage

Applications

Le sectionneur à ouverture double horizontal convient aux sous-stations avec un espace de phase limité et aux installations avec un faible dégagement vertical.
 

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Expérience mondiale 
  • Fiabilité maximale et entretien minimal 
  • Solution écoénergétique
  • Montage facile et rapide
  • Fonctionnement fiable et régulier
  • Convient à une vaste gamme de conditions environnementales

Brèves données sur les performances

Tension nominale (kV) 72,5 145 245 420
Courant nominal (A) jusqu’à 3 150 (*)
Courant de résistance courte durée (kA) jusqu’à 50
Tension de tenue à fréquence industrielle
·contre la terre 140 275 460 520
·sur la distance d’isolement 160 315 530 610
Tension de tenue aux chocs de foudre
·contre la terre 325 650 1050 1425
·sur la distance d’isolement 375 750 1200 1 425 (+240)
Tension de tenue aux chocs de manœuvre
·contre la terre - - - 1050
·sur la distance d’isolement - - - 900 (+345)

(*) Courant plus élevé sur demande

power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.