Sectionneur à genou horizontal DDK

Fiabilité maximale et entretien minimal

Le sectionneur à genou horizontal offre l’encombrement le plus réduit dans les directions horizontale et verticale, adapté aux sous-stations avec une petite zone d’installation. Le sectionneur DDK800 est disponible pour les paramètres nominaux 800 kV, 3 150 A et 50 kA

  • Système de contact auto-aligné
  • Conception spéciale de contact sans ressort pour empêcher l’ouverture du contact pendant un court-circuit
  • Résistance de contact minimisée
  • Mouvement stable d’ouverture et de fermeture des sectionneurs;
  • Tube de fonçage et foncé pour puits par un ressort de compression et d’extension
  • Grande zone de contact entre les contacts mobiles et les contacts fixes
  • Dispositif de guidage

Fiabilité maximale et entretien minimal

Le sectionneur à genou horizontal requiert un espace minimal dans les directions horizontale et verticale, le rendant idéal pour les sous-stations avec une petite zone d’installation.
 

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Expérience mondiale
  • Fiabilité maximale et entretien minimal
  • Solution écoénergétique
  • Montage facile et rapide
  • Fonctionnement fiable et régulier
  • Convient à une vaste gamme de conditions environnementales

Brèves données sur les performances

Tension nominale (kV) 800 kV
 Courant nominal (A) 3150
 Courant de résistance courte durée (kA) 50 kA/3 s
 Tension de tenue à fréquence industrielle  
 contre la terre 830
 sur la distance d’isolement 1150
 Tension de tenue aux chocs de foudre  
 contre la terre 2100
 sur la distance d’isolement 2 100+(455)
 Tension de tenue aux chocs de manœuvre  
 contre la terre 1550
 entre les phases 2480
 sur la distance d’isolement 1 175+(650)
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.