Sectionneur à genou horizontal GW57

Fiabilité maximale et entretien minimal

Les sectionneurs GW57 sont disponibles jusqu’à 550 kV, 4 000 A et 63 kA. Ces sectionneurs ont une conception à faible friction et offrent une résistance de contact minimale. Ils sont équipés d’un verrouillage pour plus de fiabilité dans des conditions extrêmes. Voici d’autres caractéristiques importantes de ces sectionneurs :

  • Mouvement stable d’ouverture et de fermeture des sectionneurs
  • Aucune surchauffe et résistance constante au contact au fil du temps
  • Conception autonettoyante pour les contacts
  • Contacts rotatifs sans entretien dans les genoux (pas de tresses flexibles) et également sur le boîtier
  • Capacité de déglaçage

Applications

Le sectionneur à genou horizontal requiert un espace minimal dans les directions horizontale et verticale, le rendant idéal pour les sous-stations avec une petite zone d’installation.
 

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Expérience mondiale
  • Fiabilité maximale et entretien minimal
  • Solution écoénergétique
  • Montage facile et rapide
  • Fonctionnement fiable et régulier
  • Convient à une vaste gamme de conditions environnementales

Brèves données sur les performances

Tension nominale (kV) 245 550
Courant nominal (A) jusqu’à 4 000
Courant de résistance courte durée (kA) jusqu’à 63
Tension de tenue à fréquence industrielle
·contre la terre 460 620
·sur la distance d’isolement 530 800
Tension de tenue aux chocs de foudre
·contre la terre 1050 1550
·sur la distance d’isolement 1200 1 550 (+315)
Tension de tenue aux chocs de manœuvre
·contre la terre - 1175
·sur la distance d’isolement - 900 (+450)
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.