Sectionneur pantographe GW54

Fiabilité maximale et entretien minimal

Les sectionneurs GW54 sont disponibles jusqu’à 550 kV, 5 000 A et 63 kA.  Les quatre bras pantographes solides ont une grande portée d’ouverture/de fermeture pour fournir une connexion fiable en position.  La zone de contact entre les contacts fixes et mobiles est conçue pour offrir une excellente conductibilité électrique. La connexion parallèle réduit la résistance du circuit. Voici d’autres caractéristiques remarquables du sectionneur GW54 :

  • Résistance de contact minimisée
  • Tous les joints sont reliés par des contacts rotatifs offrant des performances incomparables sur le plan de la fiabilité, de l’étanchéité, de la conductivité et de l’anticorrosion
  • Pièces de transmission isolées des pièces conductrices par des tubes en nylon
  • Mécanisme logé dans un enclos en aluminium protégeant contre la glace et la pollution
  • Verrouillage pour une fiabilité dans des conditions extrêmes
  • Capacité de déglaçage

Applications

L’utilisation du sectionneur pantographe GW54 est appropriée lorsque les barres omnibus sont disposées à deux niveaux différents. Le sectionneur pantographe GWGW54 convient à une installation dans des sous-stations avec une petite zone d’installation.

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Expérience mondiale
  • Fiabilité maximale et entretien minimal
  • Solution écoénergétique
  • Montage facile et rapide
  • Fonctionnement fiable et régulier
  • Convient à une vaste gamme de conditions environnementales

Brèves données sur les performances

Tension nominale (kV) 145 245  420 550
Courant nominal (A) jusqu’à 5 000
Courant de résistance courte durée (kA) jusqu’à 63
Tension de tenue à fréquence industrielle
·contre la terre 275 460  560 620
·sur la distance d’isolement 315 530  750 800
Tension de tenue aux chocs de foudre
·contre la terre 650 1050  1425 1550
·sur la distance d’isolement 750 1200  1 425 (+240) 1 550 (+315)
Tension de tenue aux chocs de manœuvre
·contre la terre - -  1050 1175
·sur la distance d’isolement - -  900 (+345) 900 (+450)

Quelque chose a attiré votre attention?

Notre équipe des ventes communiquera avec vous.