Sectionneur semi-pantographe DSSP

Fiabilité maximale et entretien minimal

Les sectionneurs DSSP sont disponibles jusqu’à 245 kV, 4 000 A et 50 kA. Le sectionneur semi-pantographe convient aux sous-stations avec une petite zone d’installation et est utilisé lorsque les barres omnibus sont disposées à deux niveaux différents. Il peut être installé en ligne ou perpendiculairement au bus aérien et s’applique aux barres omnibus flexibles et rigides.

Principales caractéristiques

  • Résistance de contact minimisée
  • Structure ouverte de voie de circuit d'alimentation pour une performance thermique supérieure et une mise à niveau facile de la cote
  • Contact électrique fiable
  • Jonctions mécaniques fiables anticorrosives
  • Capacité de déglaçage

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Expérience mondiale
  • Fiabilité maximale et entretien minimal
  • Solution écoénergétique
  • Montage facile et rapide
  • Fonctionnement fiable et régulier
  • Convient à une vaste gamme de conditions environnementales

Brèves données sur les performances

Tension nominale (kV) 123 145 245
Courant nominal (A) jusqu’à 4 000
Courant de résistance courte durée (kA) jusqu’à 50
Tension de tenue à fréquence industrielle
·contre la terre 230 275 460
·sur la distance d’isolement 265 315 530
Tension de tenue aux chocs de foudre
·contre la terre 550 650 1050
·sur la distance d’isolement 630 750 1200
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.