Sectionneur à ouverture verticale DDV

Fiabilité maximale et entretien minimal

Le sectionneur à ouverture verticale DDV requiert des espaces optimisés dans les directions horizontale et verticale, le rendant apte aux sous-stations avec une petite zone d’installation. La gamme de sectionneurs DDV comprend des produits pour les paramètres nominaux 145 / 170 / 245 kV, 3 150 A et 63 kA.

Principales caractéristiques

  • Système de contact à double mouvement auto-aligné pour plus de stabilité à des niveaux de court-circuit plus élevés
  • Contacts de type mâchoire à la charnière et à l’extrémité éloignée
  • Conception spéciale de contact en boucle inversée pour une plus grande résistance aux courts-circuits
  • Ouverture de contact supérieure à 90 degrés
  • Conception mise à l’essai et éprouvée pouvant fonctionner dans des conditions sismiques et glacées
  • Conception équilibrée, sécuritaire sur le plan mécanique et compacte
  • Prévention des déplacements excessifs
  • Disposition à tourner simple et stable

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Expérience mondiale
  • Fiabilité maximale et entretien minimal
  • Solution écoénergétique
  • Montage facile et rapide
  • Fonctionnement fiable et régulier
  • Convient à une vaste gamme de conditions environnementales

Brèves données sur les performances

Tension nominale (kV) 245 170 145
Courant nominal (A) 3150 3150 3150
Courant de résistance courte durée (kA) 63 kA/3 s 63 kA/3 s 63 kA/3 s
Tension de tenue à fréquence industrielle      
·contre la terre 545 385 335
·sur la distance d’isolement 600 423,5 368,5
Tension de tenue aux chocs de foudre      
·contre la terre 1050 750 650
·sur la distance d’isolement 1155 825 715
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.