Disjoncteur de générateur numérique (GCB)
Numérique. Intelligent. Fiable.
Le disjoncteur numérique de générateur d’Hitachi Énergie permet de regrouper, d’analyser et de gérer les données d’état de santé recueillies par le système de surveillance intelligent GMS600 et d’accroître la disponibilité des centrales électriques. Il peut surveiller à distance et en temps réel les niveaux de gaz pour réduire au minimum l’impact sur l’environnement, et mesurer les températures pour augmenter la disponibilité et l’ablation afin de maximiser la durée de vie des disjoncteurs.
La solution numérique la plus récente place le GMS600 au cœur du disjoncteur de générateur. Basée sur la technologie GMS600 déjà établie, cette nouvelle version affiche des caractéristiques uniques telles que :
- Surveillance et tendance du gaz SF 6 (GMS600-G)
- Surveillance de la température (GMS600-T);
- Surveillance de l’ablation (GMS600-A).
Le rendement des actifs peut être optimisé grâce à la collecte de données intelligentes. La surveillance de l’état de l’équipement permet de prévoir l’entretien approprié. Le disjoncteur de générateur est intégré numériquement pour fournir une connexion sur site et en nuage, y compris la gestion de l’état de santé des actifs. Grâce à la visualisation de données de la centrale, le disjoncteur numérique de générateur permet d’adopter des stratégies d’entretien prédictif tout en améliorant la disponibilité de la centrale.
Pourquoi Hitachi Énergie?
- Hitachi Énergie est la pionnière de la technologie des disjoncteurs de générateur et compte plus de 60 années d’expérience avérée
- Premier disjoncteur de générateur sur le marché à fournir une mesure en temps réel de l’usure des contacts
- Intégration numérique permettant de surveiller et de gérer les actifs à distance
- Hitachi Énergie offre le plus grand choix de disjoncteurs de générateur. Plus de 8 000 disjoncteurs sont déjà en service pour protéger et surveiller tous les types de centrales électriques dans le monde.