Disjoncteur de générateur HEC 10 jusqu’à 210 kA
Solution de système haute performance pour les applications exigeantes de centrales électriques
Le disjoncteur de générateur HEC 10 est un modèle compact pouvant transporter des courants normaux jusqu’à 29 000 A et couper des courants de court-circuit jusqu’à 210 kA pour protéger les applications de générateur essentielles d’une puissance jusqu’à 1 500 MW. Basé sur la technologie HEC éprouvée, appuyée par deux décennies d’expérience fructueuse sur le terrain, le disjoncteur HEC 10 est une amélioration de la version HEC 7/8/9. Ses caractéristiques sont les suivantes :
- Soumis à des essais de type complets et doté de caractéristiques supérieures aux exigences de la norme CEI/IEEE 62271-37-013 la plus récente sur les disjoncteurs de générateur
- Muni d’un système de refroidissement passif amélioré basé sur la technologie de caloducs passifs la plus évoluée, brevetée par Hitachi Énergie
- Équipé du mécanisme HMB-8, qui fait partie de la gamme de mécanismes de commande à ressort la plus fiable* pour offrir un rendement sûr pendant toute sa durée de vie
- Mis au point pour protéger les applications de générateur les plus exigeantes avec un courant de coupure de court-circuit nominal du générateur source de 160 kA, conformément aux normes de la classe G2**
- Entièrement assemblé et testé en usine, ce disjoncteur réduit de façon substantielle le temps et le coût de l’installation et de la mise en service
Applications
- Nouvelles installations, remplacement et modernisation de centrales électriques jusqu’à 1 500 MW
- Applications de générateur exigeantes, conformément aux normes de la classe G2**
Pourquoi Hitachi Énergie?
- La troisième génération de la technologie HEC s’appuie sur deux décennies d’expérience fructueuse sur le terrain d’Hitachi Énergie
- Soumis à des essais de type complets et doté de caractéristiques supérieures aux exigences de la norme CEI/IEEE 62271-37-013 la plus récente sur les disjoncteurs de générateur
* Mécanisme de commande à ressort le plus fiable, selon le document A3-206, présenté à la conférence CIGRE 2012
** Pour les disjoncteurs de générateur avec un courant de coupure de court-circuit nominal du générateur source caractérisé à la séparation des contacts par un degré d’asymétrie de 130 pour cent avec la composante c.a. assignée du courant de coupure de court-circuit nominal du générateur source.
Options offertes :
Données succinctes sur les performances
Type | HEC 10-170L | HEC 10-170XL | HEC 10-210L | HEC 10-210XL |
---|---|---|---|---|
Tension nominale maximale [kV] | 31,5 | 31,5 | 33 | 33 |
Fréquence nominale [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Tension nominale de résistance à la fréquence de puissance (disjoncteur / sectionneur de ligne) |
80/90 | 80/90 | 80/90 | 80/90 |
Tension nominale de tenue aux chocs de foudre [kV] (disjoncteur / sectionneur de ligne) |
150 / 165 | 150 / 165 | 150 / 165 | 150 / 165 |
Courant normal nominal [A] | jusqu’à 20 000 | jusqu’à 29 000 | jusqu’à 20 000 | jusqu’à 29 000 |
Courant nominal de court-circuit de rupture [kA] | 170 | 170 | 210 | 210 |