Choisissez votre région et votre langue

Menu

Disjoncteur de générateur HEC 7/8 pour 170 à 210 kA

Une longueur d’avance dans la technologie SF6

Avec des valeurs nominales de court-circuit de 170 à 210 kA, le disjoncteur HEC 7/8 convient aux centrales électriques jusqu’à 1 600 MW et est recommandé pour la modernisation ou le remplacement de disjoncteurs de générateur utilisant la technologie à air soufflé. Refroidi naturellement jusqu’à une capacité de 25 000 A, ce disjoncteur est doté d’une technologie de coupure qui élimine les courants de défaut présentant un très haut degré d’asymétrie, jusqu’à 120 à 130 %.

Le système triphasé comprend un disjoncteur, un sectionneur, des condensateurs et une armoire de commande, et offre un vaste choix de composants supplémentaires, comme des interrupteurs de mise à la masse et de démarrage, des transformateurs de courant et de tension et des parafoudres. Il est livré entièrement assemblé afin de minimiser le temps d’installation et de mise en service sur le site.
 

Applications

  • Courant nominal de court-circuit jusqu’à 210 kA pour utilisation dans les grandes centrales électriques
  • Courant de charge jusqu’à 28 000 A
  • Solution de système GCB pour les centrales électriques jusqu’à 1 600 MW

Pourquoi Hitachi Énergie?
 

  • Refroidissement naturel jusqu’à une capacité de 25 000 A
  • Avec plus de 300 références, le disjoncteur HEC 7/8 assure un fonctionnement fiable dans les centrales électriques du monde entier
  • Sa technologie de pointe garantit un fonctionnement sûr et lui permet de couper des courants de court-circuit jusqu’à 210 kA
  • Soumis à tous les essais de type conformément à la norme IEEE C37.013, la norme mondiale pour les disjoncteurs de générateur
Options offertes :
Product image for: Disjoncteur de générateur HEC 7/8 pour 170 à 210 kA

Données succinctes sur les performances

Type de système HEC 7A/8A HEC 7B/8B HEC 7C/8C
Tension nominale maximale [kV] : 30 27,5 25,2
Fréquence nominale [Hz] 50/60 50/60 50/60
Tension nominale de résistance à la fréquence de puissance 80 80 80
Tension nominale de tenue aux chocs de foudre [kV] 150 150 150
Courant nominal de court-circuit de rupture [kA] 170 190 210
       
HEC 7/8 avec 50 Hz      
 Courant nominal normal [A] : HEC 7 jusqu’à 25 000 jusqu’à 25 000 jusqu’à 25 000
 Courant nominal normal [A] : HEC 8 jusqu’à 28 000 jusqu’à 28 000 jusqu’à 28 000
       
HEC 7/8 avec 60 Hz      
 Courant nominal normal [A] : HEC 7 jusqu’à 22 000 jusqu’à 22 000 jusqu’à 22 000
 Courant nominal normal [A] : HEC 8 jusqu’à 26 500 jusqu’à 26 500 jusqu’à 26 500