Choisissez votre région et votre langue

Menu

Disjoncteur de générateur HEC 9 pour 250 à 300 kA

Le plus grand disjoncteur de générateur au monde (GCB)

HEC 9 a été mise au point comme système pour les grandes centrales électriques telles que les centrales nucléaires, au charbon et hydroélectriques. Il offre le meilleur rendement au monde avec des courants de court-circuit allant jusqu’à 300 kA. Il est également très adapté pour la modernisation ou le remplacement d’anciens disjoncteurs de générateur utilisant la technologie à air soufflé

Basée sur la technologie SF6 éprouvée et hautement fiable d’Hitachi Énergie, il permet de réduire les coûts de cycle de vie et offre une période de remise en état allant jusqu’à 20 ans.

Il est livré dans des systèmes monophasés pour faciliter le transport et l’installation avec une conception enfichable pour minimiser les activités sur le site. Outre le disjoncteur, le sectionneur, les condensateurs et le boîtier de commande, il comprend également une vaste sélection de composants supplémentaires tels que des interrupteurs de mise à la terre et de démarrage, des transformateurs de courant et de tension et des parasurtenseurs.
 

Applications

  • Courant de charge jusqu’à 33 500 A
  • Unités d’alimentation jusqu’à 2 000 MW
  • Installations intérieures ou extérieures
  • Remplacements ou modernisations d’anciennes unités

Pourquoi Hitachi Énergie?
 

  • Refroidissement naturel jusqu’à une capacité de 28 500 A
  • Offre les taux de rendement les plus élevés
  • Offre les coûts de cycle de vie les plus bas; disponibilité et fiabilité maximales du système
  • Basé sur la technologie SF6, il s’agit de la seule alternative aux disjoncteurs de générateur anciens et obsolètes utilisant la technologie à air soufflé
  • Soumis à tous les essais de type conformément à la norme IEEE C37.013, la norme mondiale pour les disjoncteurs de générateur
Options offertes :
Product image for: Disjoncteur de générateur HEC 9 pour 250 à 300 kA

Données succinctes sur les performances

Type de système HEC 9-250L HEC 9-250XL HEC 9-300L HEC 9-300XL
Tension nominale maximale [kV] 31,5 31,5 31,5 31,5
Fréquence nominale [Hz] 50/60 50/60 50/60 50/60
Tension nominale de résistance à la fréquence de puissance 80 80 80 80
Tension nominale de tenue aux chocs de foudre [kV] 150 150 150 150
Courant nominal de court-circuit de rupture [kA] 250 250 300 300
         
HEC 9 avec 50 Hz *)        
 Courant nominal normal [A] : refroidissement naturel jusqu’à 28 500
(refroidi naturellement)
jusqu’à 33 500
(convection améliorée)
jusqu’à 28 500
(refroidi naturellement)
jusqu’à 33 500
(convection améliorée)
         
HEC 9 avec 60 Hz *)        
 Courant nominal normal [A] : refroidissement naturel jusqu’à 26 500
(refroidi naturellement)
jusqu’à 32 500
(convection améliorée)
jusqu’à 26 500
(refroidi naturellement)
jusqu’à 32 500
(convection améliorée)
*) avec refroidissement longitudinal par air forcé IPB jusqu’à 57 000   jusqu’à 57 000