Disjoncteur de générateur HECPS-3/5S pour 80 à 130 kA
Une solution unique pour les centrales hydrauliques à accumulation par pompage
La solution intégrée HECPS-3/5S, unique sur le marché, réunit toutes les fonctions requises par les centrales hydrauliques à accumulation par pompage dans un seul système et fourni par un seul fabricant.
HECPS-3/5S se compose de trois modules individuels : un module de disjoncteur de génératrice (GCB) avec convertisseur de fréquence de démarrage (SFC) et interrupteurs de démarrage consécutifs (BtB), un sectionneur triphasé, un module d’inversion de phase et un interrupteur de freinage électrique.
Basé sur le groupe de produits modernes HECS, avec des tenues au court-circuit jusqu’à 130 kA et des courants nominaux jusqu’à 17 500 A, ce disjoncteur répond aux exigences des plus grandes centrales hydrauliques à accumulation par pompage à travers le monde.
Le système comprend un disjoncteur, un sectionneur, des condensateurs et une armoire de commande, et offre un vaste choix de composants supplémentaires, comme des interrupteurs de mise à la masse, des transformateurs de courant et de tension et des parafoudres. Il est livré entièrement assemblé afin de minimiser le temps d’installation et de mise en service sur le site. Les fonctions de commande, de surveillance et d’interverrouillage de l’ensemble du système sont intégrées dans une seule armoire de commande.
Applications
- Applications pour les centrales électriques jusqu’à 600 MW
- Solution spéciale pour les centrales hydrauliques à accumulation par pompage comprenant :
- Module de disjoncteur de générateur avec interrupteurs de démarrage SFC et BtB
- Sectionneur à cinq phases et module d’inversion de phase
- Interrupteur électrique de freinage
Pourquoi Hitachi Énergie?
- La seule solution au monde qui intègre toutes les fonctions de centrales hydrauliques à accumulation par pompage dans un système fourni par un seul fabricant
- Hitachi Énergie intègre des fonctions de commande, de surveillance et d’interverrouillage afin de réduire au minimum le travail d’installation et de mise en service sur site avec une responsabilité claire
- La plus grande fiabilité basée sur la plateforme HECS
- Soumis à tous les essais de type conformément à la norme IEEE C37.013, la norme mondiale pour les disjoncteurs de générateur
Données succinctes sur les performances
Type de système | HECPS-3S | HECPS-5S | HECPS-5Sp |
---|---|---|---|
Tension nominale maximale [kV] | 25,3 | 25,3 | 25,3 |
Fréquence nominale [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Tension nominale de résistance à la fréquence de puissance | 60 / (80) | 60 / (80) | 60 / (80) |
Tension nominale de tenue aux chocs de foudre [kV] | 125 / (150) | 125 / (150) | 125 / (150) |
Courant nominal normal [A] : 50 Hz | jusqu’à 13 500 | jusqu’à 13 500 | jusqu’à 17 500 |
Courant nominal normal [A] : 60 Hz | jusqu’à 12 500 | jusqu’à 12 500 | jusqu’à 16 500 |
Courant nominal de court-circuit de rupture [kA] | 100 | 130 | 130 |