Choisissez votre région et votre langue

Menu

Disjoncteur de générateur HECS pour 80 à 130 kA

Le plus grand nombre d’unités en service dans le monde

La gamme étendue de valeurs nominales du disjoncteur HECS, affichant des courants de court-circuit de 80 à 130 kA et des courants nominaux pouvant atteindre 23 000 A, en fait le disjoncteur le plus utilisé au monde pour les générateurs offrant une puissance jusqu’à 800 MW. Tous les disjoncteurs HECS sont refroidis naturellement et leur fiabilité est démontrée dans plus de 2 000 installations partout dans le monde depuis 2003.

Ils ont le coût du cycle de vie le plus bas avec jusqu’à 20 000 opérations sans charge ou 20 ans entre les révisions principales.

Grâce à ses dimensions réduites et normalisées, les disjoncteurs HECS sont faciles à installer et sont tout indiqués pour les remplacements et les modernisations.

Le système triphasé comprend un disjoncteur, un sectionneur, des condensateurs et une armoire de commande. Il comprend un vaste choix de composants supplémentaires tels que des interrupteurs de mise à la masse et de démarrage, des transformateurs de courant et de tension et des parafoudres. Le système est livré entièrement assemblé afin de réduire au minimum les temps d’installation et de mise en service sur place.
 

Applications

  • Tous les types de centrales électriques jusqu’à 800 MW

Pourquoi Hitachi Énergie?
 

  • Refroidissement entièrement naturel
  • Grande résistance mécanique pour réduire au minimum le coût du cycle de vie
  • Grande fiabilité appuyée par une longue liste de références dans le monde entier
  • Soumis à tous les essais de type conformément à la norme IEEE C37.013, la norme mondiale pour les disjoncteurs de générateur
Options offertes :

Données succinctes sur les performances

Type de système HECS-80 HECS-100 HECS-130
Tension nominale maximale [kV] 23 25,3 25,3
Fréquence nominale [Hz] 50/60 50/60 50/60
Tension nominale de tenue à fréquence industrielle [kV] 60 / (80) 60 / (80) 60 / (80)
Tension nominale de tenue aux chocs de foudre [kV] 125 / (150) 125 / (150) 125 / (150)
Courant nominal de court-circuit de rupture [kA] 80 100 130
       
HECS avec 50 Hz      
 Courant nominal normal[A] S : jusqu’à 8 500    
 Courant nominal normal [A] M : jusqu’à 10 500 jusqu’à 10 500  
Courant nominal normal[A] L :   jusqu’à 13 000 jusqu’à 13 000
Courant normal   [A] Lplus :   jusqu’à 14 500 jusqu’à 14 500
 Courant nominal normal [A] XLp :   jusqu’à 18 000 jusqu’à 18 000
 Courant nominal normal [A] XXLp :     jusqu’à 23 000
       
HECS avec 60 Hz      
 Courant nominal normal[A] S : jusqu’à 8 000    
 Courant nominal normal [A] M : jusqu’à 10 000 jusqu’à 10 000  
 Courant nominal normal [A] L :   jusqu’à 12 000 jusqu’à 12 000
Courant normal   [A] Lplus :   jusqu’à 13 700 jusqu’à 13 700
 Courant nominal normal [A] XLp :   jusqu’à 17 100 jusqu’à 17 100
 Courant nominal normal [A] XXLp :     jusqu’à 21 700