Disjoncteur de générateur HECS-R pour 80 à 130 kA

Le disjoncteur de générateur le plus compact du monde

Le disjoncteur HECS-R est le disjoncteur de générateur le plus compact du monde, ce qui en fait le candidat idéal pour le remplacement et la modernisation. Les trois pôles du disjoncteur, l’entraînement hydromécanique à ressort et les éléments de supervision et de commande sont montés sur un châssis commun. La distance entre les phases peut être facilement sélectionnée pour être adaptée au jeu de barres connecté.

Basé sur la plateforme fiable HECS, le groupe de produits auquel appartiennent les disjoncteurs de générateur les plus vendus, le modèle HECS prend en charge toutes les centrales électriques de 80 à 300 MW pour augmenter la sécurité et l’efficacité. Il convient aux installations ouvertes et aux armoires.

Applications

  • Remplacement et modernisation des unités d’alimentation jusqu’à 300 MW
  • Centrales électriques avec un encombrement minimal

Pourquoi Hitachi Énergie?
 

  • Installation facile avec des coûts d’installation réduits
  • Aucun équipement auxiliaire supplémentaire
  • Soumis à tous les essais de type conformément à la norme IEEE C37.013, la norme mondiale pour les disjoncteurs de générateur 
  • Format le plus compact
Options offertes :

Données succinctes sur les performances

Type HECS-100R HECS-130R
Tension nominale maximale [kV] 25,3 25,3
Fréquence nominale [Hz] 50/60 50/60
Tension nominale de résistance à la fréquence de puissance 60 60
Tension nominale de tenue aux chocs de foudre [kV] 125 125
 Courant nominal normal [A] : 50 Hz jusqu’à 9 000 jusqu’à 9 000
 Courant nominal normal [A] : 60 Hz jusqu’à 8 600 jusqu’à 8 600
Courant nominal de court-circuit de rupture [kA] 100 130