Disjoncteur de générateur HVR-63 jusqu’à 63 kA
La génération la plus récente de disjoncteurs de générateur (GCB)
Avec le nouveau disjoncteur de générateur HVR-63, Hitachi Énergie continue de montrer la voie en concevant les disjoncteurs de générateur les plus perfectionnés.
Le HVR-63 est le GCB Hitachi Énergie de dernière génération et il convient mieux aux rénovations ou aux remplacements de centrales électriques avec une puissance unitaire allant jusqu’à 180 MW. Grâce à sa conception ouverte et à son faible encombrement, il est idéal pour les installations ouvertes ou en armoire et pour des tenues au court-circuit jusqu’à 63 kA.
Le nouvel indicateur d’usure des contacts intégré montre clairement la longueur restante des contacts d’arc pour offrir le plus haut degré de sécurité et de fiabilité, en particulier pour les installations où les manœuvres électriques sont fréquentes, comme les centrales hydroélectriques.
Le disjoncteur de générateur HVR est offert deux versions : HVR-63XS avec un courant continu nominal jusqu’à 6 300 A, ou HVR-63S avec un courant continu nominal jusqu’à 8 000 A, qui permettent toutes deux une connexion à des barres souples.
Applications
- Remplacement et modernisation de centrales électriques jusqu’à 180 MW
- Installations ouvertes ou en armoire
- Centrales électriques avec un encombrement minimal
Pourquoi Hitachi Énergie?
- Encombrement minimal
- Mesure de l’ablation mécanique
- Seul disjoncteur de générateur muni d’un indicateur d’usure des contacts intégré pour une sécurité et une fiabilité maximales
- Soumis à tous les essais de type conformément à la norme IEEE C37.013, la norme mondiale pour les disjoncteurs de générateur
Options offertes :
Données succinctes sur les performances
Type | HVR-63XS | HVR-63S |
---|---|---|
Tension nominale maximale [kV] | 24 | 24 |
Fréquence nominale [Hz] | 50/60 | 50/60 |
Tension nominale de résistance à la fréquence de puissance | 60 | 60 |
Tension nominale de tenue aux chocs de foudre [kV] | 125 | 125 |
Courant normal nominal [A] | jusqu’à 6 300 | jusqu’à 8 000 |
Courant nominal de court-circuit de rupture [kA] | 63 | 63 |