Choisissez votre région et votre langue

Menu

productImage.imageAlt

Condensateur de couplage CCB (72 à 800 kV)

Un condensateur de couplage de classe mondiale avec des propriétés supérieures pour les applications PLC

Les condensateurs de couplage CCB sont destinés aux applications de support de ligne électrique, de filtrage et d’autres condensateurs généraux avec connexion entre phase et terre dans des réseaux haute tension avec neutre isolé ou mis à la terre.
Le CCB est conçu pour des conditions qui changent largement, des climats polaires aux climats désertiques. Le diélectrique mélangé dans l’élément condensateur est soumis à une faible contrainte et s’est avéré insensible aux changements de température.
En ce qui concerne l’application PLC, le CCB peut être utilisé dans toute la plage de fréquences de transmission du support de ligne d’alimentation de 30 kHz à 500 kHz.
 

Applications

  • Transmission de la ligne de transport à onde porteuse 
  • Filtrage et autres applications générales de condensateur 

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Hitachi Énergie offre un condensateur de couplage de classe mondiale avec des propriétés supérieures pour les applications PLC ainsi que pour les applications de filtrage et autres condensateurs généraux. 
  • La conception correspond aux exigences de la norme CEI 60358-1 et à toutes les normes nationales basées sur cette norme. Des conceptions spéciales pour répondre à d’autres normes et spécifications du client sont également disponibles. En raison de la conception des condensateurs, les éléments du condensateur de couplage combinent à la fois une tension basse et une stabilité élevée aux variations de température. 
  • Nos experts peuvent vous aider à trouver les solutions optimales.
productImage.imageAlt

Brèves données sur les performances

CCB
Installation   Extérieur
Conception   Type de colonne
Isolation   Aluminium-aluminium/papier/film polypropylène, huile synthétique
Tension la plus élevée pour l’équipement kV 72 - 800
Facteur de tension (Vf)   Jusqu’à 1,9/8 h
Isolateurs   Porcelaine/ caoutchouc silicone
Ligne de fuite mm/kV > 25 
Plus longtemps sur demande
Température ambiante
ºC -40 à +40 
Autres sur demande
Altitude de conception 
m Maximum de 1 000
Autres sur demande

Produits, services et solutions connexes

Quelque chose a attiré votre attention?

Notre équipe des ventes communiquera avec vous.