Le transformateur de courant CXM est un noyau supérieur rempli d’huile pour la mesure bidirectionnelle. Le transformateur est doté d’une construction blindée isolée à l’huile destinée aux installations extérieures. Un coussin de gaz placé au-dessus de l’huile ferme hermétiquement l’unité pour empêcher la respiration libre de l’air extérieur chargé d’humidité.
Le CXM a démontré une excellente stabilité de la précision sur une plage de courant extrêmement large (de 0,5 à 400 % du courant nominal), tout en maintenant des performances fiables en service avec un faible taux de défaillance sur le terrain, inférieur à la moyenne de l’industrie. Cette conception de haute précision, à large plage de courant, a été installée dans tout l’hémisphère occidental, du désert aux climats arctiques, pour mesurer de larges variations de courant de charge avec une précision impossible à obtenir avec des transformateurs de courant standard.