Choisissez votre région et votre langue

Menu

productImage.imageAlt

Transformateur de courant LVB/IMT (40,5 à 550 kV)

Transformateur de courant à noyau supérieur isolé à l’huile fiable pour une utilisation extérieure

Les transformateurs de courant isolés à l’huile LVB/IMT pour les installations extérieures sont basés sur une conception de noyau supérieur avec un soufflet d’expansion métallique. Tous nos transformateurs de courant sont fabriqués sur commande selon les spécifications du client. Leur conception optimisée résiste à une large gamme de courants primaires et répond aux exigences des clients en matière de courant nominal élevé, de faible élévation de température en fonctionnement, de contrôle strict du taux de compression et de la résistance à la compression avec une étanchéité sûre multi-limites.

Le LVB/IMT est un produit fiable avec un minimum d’entretien et adapté à un large éventail de conditions environnementales.
 

Applications

  • Mesure des revenus
  • Relais de protection
  • Contrôle du système et indication du transit de puissance

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Conception d’isolation et technologie de traitement optimisées pour une fiabilité accrue avec une isolation exceptionnelle
  • Le transformateur de courant LVB/IMT peut répondre aux exigences pour une grande capacité de fonctionnement du système d’alimentation et de la fermeture avec des enroulements de protection contre les transitoires
  • Il est conçu pour une large gamme de conditions environnementales, du climat tropical au climat polaire.

Brèves données sur les performances

LVB/IMT  
Installation Extérieur
Conception Type de cœur supérieur
Isolation Huile-papier
Tension la plus élevée pour
équipement
40,5 à 550 kV
Courant primaire max. Jusqu’à 4 000 A
Courant de court-circuit Jusqu’à 63 kA/3 s
Isolateurs Porcelaine (caoutchouc silicone en option)
Ligne de fuite ≥ 31 mm/kV (plus long sur demande)
Condition de service  
  • Température ambiante
-40 ºC to +40 ºC (standard)
  • Altitude de conception
Maximum 1 000 m (standard)
  *D’autres températures et altitudes sont possibles
Précision Conforme à toutes les classes de mesure et de protection CEI et IEEE
productImage.imageAlt
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.