SCOF du transformateur de courant (15 à 38 kV)
Compact, extérieur, rempli d’huile, classe de distribution, transformateur de courant de type plaie
Les transformateurs de courant remplis d’huile de la classe de distribution extérieure SCOF sont des conceptions compactes de type plaie. Ces transformateurs de courant sont fabriqués sur commande selon les spécifications du client. Les transformateurs de courant SCOF peuvent répondre à de nombreuses applications de mesure et de protection avec jusqu’à deux (2) noyaux indépendants de 15 kV à 38 kV. Ce transformateur de courant est disponible avec des isolateurs en porcelaine, en porcelaine grise ANSI 70 comme standard. Le scellement hermétique de la conception est réalisé à l’aide d’un coussin de gaz au-dessus de l’huile dans le réservoir pour empêcher la respiration libre à l’extérieur de l’air chargé d’humidité.
La SCOF a la réputation d’offrir une performance fiable en service avec un faible taux de défaillance sur le terrain inférieur à la moyenne de l’industrie.
Applications
- Mesure des revenus
- Contrôle
- Indication
- Protection de relais
Pourquoi Hitachi Énergie?
Pour la mesure et la protection des revenus dans les réseaux moyenne tension, ce transformateur de courant à isolation en papier huilé conservateur est extrêmement fiable pour cette application à basse tension où les utilisateurs ont rencontré des problèmes avec des unités de type sec. Étant donné la construction flexible, la conception est très adaptable pour répondre aux applications les plus exigeantes. Hitachi Énergie offre à ses utilisateurs les avantages uniques suivants :
- Excellent soutien technique pour assurer la solution optimale pour le succès de vos projets
- Conçu pour des conditions environnementales variées - du pôle au désert
- Capacité d’associer des solutions à des applications critiques telles que la mesure à grande portée, la surveillance des batteries de condensateurs et autres
- La production rigoureuse sur le plan diélectrique comprend une conception hermétiquement scellée avec un test de décharge partielle à 100 %
Brefs données sur le rendement
SCOF | |
---|---|
Installation | Extérieur |
Conception | Type de plaie (réservoir) |
Isolation | Huile-papier |
Tension la plus élevée pour l’équipement | 15 à 38 kV |
Courant primaire max. | Jusqu’à 1 200 A |
Courant de court-circuit | Jusqu’à 90 kA/1 s |
Isolateurs | Porcelaine |
Ligne de fuite | ≥ 20 mm/kV (plus long sur demande) |
Condition de service | |
|
-40 ºC to +40 ºC (standard) |
|
Maximum 1 000 m (standard) |
*D’autres températures et altitudes sont possibles | |
Précision | Conforme à toutes les classes de mesure et de protection IEEE (0,3 %, 0,15 %, C100, C200, C400 et C800) CEI également disponible sur demande |