Les transformateurs de courant remplis d’huile de classe de distribution homologués pour l’extérieur SCXM sont des conceptions compactes de type enroulé conçues pour des mesures de revenus de haute précision. Ces transformateurs de courant sont fabriqués sur commande selon les spécifications du client. Les transformateurs de courant SCXM peuvent répondre à la plupart des applications de mesure des revenus grâce à la capacité à grande portée spéciale de la conception avec jusqu’à deux noyaux indépendants de 15 kV à 38 kV. Ce transformateur de courant est offert avec des isolateurs en porcelaine grise ANSI 70 comme norme. Le scellement hermétique de la conception est réalisé à l’aide d’un coussin de gaz au-dessus de l’huile dans le réservoir pour empêcher la respiration libre à l’extérieur de l’air chargé d’humidité.
Le SCXM offre une performance fiable en service grâce au système d’isolation conservateur utilisé aux tensions de distribution plus basses.
Transformateur de courant SCXM (15 à 38 kV)
Compact, extérieur, classe de distribution remplie d'huile, large gamme, haute précision, transformateur de courant de type plaie
Applications
- Mesure de revenus à grande précision
- Mesure indépendante de la production d’énergie
Pourquoi Hitachi Énergie?
Pour la mesure des revenus sur les charges critiques, ce transformateur de courant à isolation en papier huilé conservateur est extrêmement fiable pour cette application à basse tension où les utilisateurs ont rencontré des problèmes avec les unités de type sec. La vaste gamme de performances du transformateur de courant SCXM, allant du courant nominal de 0,5 % au courant nominal de 400 %, couvre toute portée pratique de mesure de courant dans la plupart des applications. Étant donné la construction flexible, la conception est très adaptable pour répondre aux applications les plus exigeantes. Hitachi Énergie offre à ses utilisateurs des avantages uniques comme suit :
- Excellent soutien technique pour assurer la solution optimale pour le succès de vos projets
- Conçu pour des conditions environnementales variées - du pôle au désert
- Capacité d’associer des solutions à des applications critiques telles que la mesure à grande portée
- Le format de distribution offre une isolation d’huile autoréparatrice durable pour une utilisation à basse tension, offrant une performance supérieure à un prix concurrentiel
- La production rigoureuse sur le plan diélectrique comprend une conception hermétiquement scellée avec un test de décharge partielle à 100 %
Brefs données sur le rendement
SCOF | |
---|---|
Installation | Extérieur |
Conception | Type de plaie (réservoir) |
Isolation | Huile-papier |
Tension la plus élevée pour l’équipement | 15 à 38 kV |
Courant primaire max. | Jusqu’à 1 200 A |
Courant de court-circuit | Jusqu’à 90 kA/1 s |
Isolateurs | Porcelaine |
Ligne de fuite | ≥ 20 mm/kV (plus long sur demande) |
Condition de service | |
|
-40 ºC to +40 ºC (standard) |
|
Maximum 1 000 m (standard) |
*D’autres températures et altitudes sont possibles | |
Précision | Conforme à toutes les classes de réunion haute précision IEEE (0,15 % et 0,15 s) *0,15 s stable de 0,5 % à 400 % du courant nominal - 1 200 A max. IEC Cl 0.2 et Cl 0.2s également disponibles sur demande |
Offre connexe
Contactez-nous
Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.