Choisissez votre région et votre langue

Menu

Les isolants sont utilisés dans l’équipement électrique pour soutenir et séparer les conducteurs électriques sans laisser le courant passer à travers les isolants. Le caoutchouc silicone est le matériau d’isolation polymère le plus largement utilisé pour les produits à haute tension. Nos isolateurs composites offrent d’excellentes performances dans tous les climats et conditions difficiles comme les environnements côtiers, désertiques et industriels.

Les isolants composites avec isolation en caoutchouc silicone possèdent des propriétés uniques et sont installés partout dans le monde. Hitachi Énergie offre une large gamme d’isolateurs et, avec notre méthode de production flexible, peut fournir des isolateurs composites qui répondront à vos exigences.

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Antidéflagrant pour une sécurité maximale
  • Matériau non cassant avec risque réduit de dommages pendant la manipulation
  • Contrôle du courant de fuite par hydrophobe
  • Excellente isolation pour réduire le frottement
  • Résistance aux éclaboussures
  • Performance sismique exceptionnelle pour la sécurité et la fiabilité
  • Faible pondération pour des économies de coûts
  • Performance d’anti-pollution exceptionnelle et sans maintenance
  • Stabilité aux rayons UV
  • Pour les applications et sous-stations à haute tension
Isolants en composite électrique

Notre offre

Isolants en composite creux (72 à 1 200 kV)
Isolants de poteau de station composite (245 - 800kV

Produits, services et solutions connexes

En savoir plus
T-Sync™ tap-changers
Changeurs de prise et commutateurs
Appareils de mesure et de sécurité
Composants mécaniques et vannes
Composants et matériaux d’isolation
Isolation et composants pour transformateurs