Choisissez votre région et votre langue

Menu

Papier crêpe et tubes en crêpe

Les produits de papier crêpé normaux et programmés sont utilisés pour isoler les formes et les surfaces irrégulières à l’intérieur d’un transformateur où une isolation appropriée ne peut être obtenue avec des papiers plats. Ils sont également utilisés pour l’isolation primaire et secondaire des transformateurs d’ instruments.

Hitachi Énergie  propose une vaste gamme de produits sous forme de rouleau de papier crêpé et dans différentes épaisseurs et allongements.

Le papier crêpe est disponible sous forme de tube flexible dans un certain nombre de diamètres internes et d’épaisseurs de paroi différents, conformément aux exigences du client.

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Plus de 150 ans d’expérience en isolation
  • Gamme complète de produits d’isolation pour transformateurs à isolant liquide; gamme complète pour transformateurs à sec
  • Gamme complète de produits d’isolation pour transformateurs de 11 kV à 1 200 kV CA et 800 kV CC
  • Excellence matérielle
  • Empreinte mondiale

Portée du produit

  • Épaisseur : 0,05 mm (2 mil) à 0,125 mm (5,0 mil)
  • Élongation (étirement) : 30 % à 150 %
  • Largeur du rouleau : 1 500 mm.
  • Longueur du tube en crêpe : 1 000 mm et 2 000 mm
  • Diamètre interne du tube : min. 3,0 mm et max. 40 mm
  • Épaisseur de la paroi du tube : min. 1,0 mm et max. 8,0 mm
  • Transformateurs de distribution remplis d’huile,  transformateurs d’alimentation et transformateurs d’instrument
  • Conforme aux normes CEI
Papier crêpe et tubes en crêpe
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.