Le lien du fusible d’expulsion DO-III est un assemblage de fusible immergé dans l’huile, de type expulsion, à utiliser dans le porte-fusible d’expulsion à décrochage de charge DO-III ou l’équivalent. Il est conçu pour être utilisé avec des transformateurs monophasés et triphasés montés sur socle remplis d’huile pour transformateur ou d’un autre liquide approuvé. La liaison de fusible d’expulsion DO-III est conçue pour protéger le système de distribution en cas de défaut interne du transformateur, de défaut secondaire ou de surcharge grave.
Portée du produit
- Tension du système jusqu’à 23 kV
- Courants nominaux : jusqu’à 150 A
Pourquoi Hitachi Énergie
- Produit robuste et éprouvé
- Délai d’approvisionnement de quatre semaines ou moins