Le changeur deprise de type DTL est un changeur de prise modulaire, électriquement linéaire et hors tension disponible avec un courant nominal allant jusqu’à 1 000 A et jusqu’à 650 kV BIL. Le nombre standard de positions est de cinq avec sept positions disponibles dans certaines configurations d’enroulement. La configuration standard de l’interrupteur est composée de trois carters de dérivation simples montés verticalement (trois carters de dérivation au total). Les unités verticales sont reliées ensemble par des arbres entre phases (deux). L’un des ponts verticaux est également connecté au mécanisme de fonctionnement externe. Le mécanisme de fonctionnement comprend un indicateur de position et des dispositions pour le cadenassage.
Changeurs de prise hors tension DTL
Portée du produit :
- Courant maximal nominal : 2 000 A
- Impulsion de foudre/fréquence de puissance nominale la plus élevée à la terre : 650 kV/275 kV
- Résistance aux impulsions d’éclair/fréquence d’alimentation entre les contacts adjacents : 140 kV/50 kV
- Nombre maximal de positions de fonctionnement : 7
Pourquoi Hitachi Énergie?
- Conception robuste
- Configuration électrique linéaire
- Mécanisme de fonctionnement simple sorti du transformateur au niveau du sol
Contactez-nous
Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.