Assemblages pour applications à haute puissance
Hitachi Énergie propose des assemblages pour des applications dans divers environnements comme la recherche et le développement, le laboratoire et la production.
Les dispositifs à semi-conducteurs sont conçus pour commuter des taux d’élévation de courant très élevés (di/dt) pour les applications de puissance d’impulsion. Ils offrent une mise en marche rapide, un courant très élevé et une capacité de blocage de haute tension.
En raison d’une fiabilité accrue et de coûts d’entretien réduits, les assemblages optimisés d’Hitachi Énergie remplacent de plus en plus les thyratrons et les ignitrons.
Nous proposons des ensembles couvrant la plage de tension jusqu’à 120 kV et de courant jusqu’à 200 kA en utilisant des connexions en série et parallèles. Des ensembles de construction personnalisés sont disponibles sur demande.
Pour les demandes de renseignements, veuillez remplir le formulaire suivant : Questionnaire sur les ensembles
- Commutateurs de fermeture
- Commutateurs du modulateur
- Pinces-monseigneur
- Diodes
- Redresseurs d’impulsions
Applications
- Commutateurs d’alimentation radar
- Stérilisation des aliments
- Décapage de roches
- Précipitation de poussière DgNOx/DeSOx
- Alimentations en énergie laser
Numéro de pièce | Technologie | Refroidissement | Max. Tension [kV] | dI/dt [kA/us] | Imax [kA] | Largeur d’impulsion [us] | Taux de réponse [Hz] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5SVC 032700E00 | TCGI à dI/dt élevé |
Air | 5.6 | 6 | 1.2 | 2 | 1350 |
5SVC 083600E00 | TCGI à dI/dt élevé | Eau | 20 | 10 | 12,6 | 12 | 300 |
5SVC 163500E00 | TCGI à dI/dt élevé | Eau | 40 | 4 | 4.0 | 1000 | 25 |
Contactez-nous
Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.