Module 60Pak
Les principaux avantages du nouveau module 60Pak sont les performances les plus élevées, une fiabilité exceptionnelle et une capacité de surcharge accrue. Tous les actifs d’Hitachi Énergie de la plus haute qualité sont enveloppés dans un logement industriel standard.
Numéro de pièce | V RRM (V) | I FAVm (A) |
Configuration | Boîtier | Modèle Plecs | Offre |
---|---|---|---|---|---|---|
5SET 0540T1800 Nouveau | 1800 | 522 | Thyristor / thyristor (pied de phase) | 60 mm | XML | Demande |
5SEG 0540T1820 Nouveau | 1800 | 522 | Thyristor / diode (étape de phase) | 60 mm | XML | Demande |
5SEE 0540T1830 Nouveau | 1800 | 522 | Diode / thyristor (pied de phase) | 60 mm | XML | Demande |
5SED 0890T2240 | 2200 | 889 | Diode / diode (pied de phase) | 60 mm | XML | Demande |
5SED 0890T2250* Nouveau | 2200 | 889 | Diode / diode (anode commune) | 60 mm | XML | Demande |
5SED 0890T2260* Nouveau | 2200 | 889 | Diode/diode (cathode commune) | 60 mm | XML | Demande |
* Communiquer avec l’usine