Les jeux de puces Soft Punch Through (SPT) d’Hitachi Énergie et ses versions améliorées avec des pertes plus faibles (SPT+ et SPT++) sont disponibles à 1 200 et 1 700 volts. Ils offrent la puissance de sortie la plus élevée par ampère nominal en raison d’un rétrécissement modéré des puces et, par conséquent, d’une plus grande zone de matrice.
Les applications typiques de 1 200 volts sont les convertisseurs de puissance pour les variateurs industriels, l’énergie solaire, les systèmes de batterie de secours (UPS) et les véhicules électriques. Les applications pour 1 700 volts comprennent la conversion de l’énergie industrielle et les entraînements, les éoliennes et la traction.
Le jeu de puces 1 700 V SPT++, nouvellement lancé, est le premier jeu de puces 1 700 V au monde qui offre une température de jonction opérationnelle pouvant atteindre 175 °C. Cela permet au concepteur de module d’augmenter considérablement la densité de puissance des modules de puissance.
Transistor bipolaire à gâchette isolée (IGBT) et matrices de diode
- IGBT
- Diode
- Téléchargements
Numéro de pièce | Fiche technique | Type | Taille mm | VCES (V) | IC (A) | Offre |
---|---|---|---|---|---|---|
1,2 kV | ||||||
5SMY 86H1280 | 5SMY 12H1280 | SPT+ | 9,1 x 9,1 | 1200 | 57 | Demande |
5SMY 86J1280 | 5SMY 12J1280 | SPT+ | 10,2 x 10,2 | 1200 | 75 | Demande |
5SMY 86K1280 | 5SMY 12K1280 | SPT+ | 11,2 x 11,9 | 1200 | 100 | Demande |
5SMY 86M1280 | 5SMY 12M1280 | SPT+ | 13,5 x 13,5 | 1200 | 150 | Demande |
1,7 kV | ||||||
5SMY 86G1721 | 5SMY 12G1721 | SPT+ | 8,6 x 8,6 | 1700 | 50 | Demande |
5SMY 86J1722 |
5SMY 86J1722 | SPT+ | 10 x 10 | 1700 | 75 | Demande |
5SMY 86J1732 | 5SMY 12J1732 | SPT++ | 10 x 10 | 1700 | 75 | Demande |
5SMY 86K1722 | 5SMY 12K1722 | SPT+ | 11,3 x 11,3 | 1700 | 100 | Demande |
5SMY 86K1732 | 5SMY 12K1732 | SPT++ | 11,3 x 11,3 | 1700 | 100 | Demande |
5SMY 86L1731 | 5SMY 12L1731 | SPT++ | 7,4 x 19,9 | 1700 | 120 | Demande |
5SMY 86M1721 | 5SMY 12M1721 | SPT+ | 13,6 x 13,6 | 1700 | 150 | Demande |
5SMY 86M1730 | 5SMY 12M1730 | SPT++ | 13,6 x 13,6 | 1700 | 150 | Demande |
5SMY 86M1731 | 5SMY 12M1731 | SPT++ | 13,9 x 14,0 | 1700 | 160 | Demande |
5SMY 86P1730 |
5SMY 12P1730 |
SPT++ |
15,9 x 16,9 | 1700 | 225 | Demande |
5SMY 86Q1731 * Nouveau | SPT++ | 16,4 x 18,0 | 1700 | 250 | Demande |
* Communiquer avec l’usine
Contactez-nous
Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.