Thyristor de contournement
Le thyristor bypass, 5STP 10L8500, est un nouveau dispositif à semi-conducteurs qui offre trois modes de fonctionnement :
- Fonctionnement normal : L’appareil est bloqué de façon permanente.
- Mode de protection : Le dispositif est irréversiblement court-circuité par un événement de courant de surtension (ITSM / I 2 t) déclenché par la barrière.
- Mode SCFM : Mode de court-circuit stable et continu à long terme.
Une application typique est le court-circuit des cellules défectueuses dans une topologie de convertisseur multiniveau (MMC). Le boîtier du thyristor ne se rompt pas lorsque les courants passent jusqu’à 363 kA ou 217 MA 2 s ou dépassent 363 kA. Après un défaut, le dispositif fonctionne comme un court-circuit stable pendant plus d’un an.
Numéro de pièce | VDRM (V) | VDCN (V) | ITSM (kA) | Ensemble (mm) | Offre |
---|---|---|---|---|---|
8400 | 4000 | 290 | 120/78 |
Demande |
Téléchargements
Contactez-nous
Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.