Choisissez votre région et votre langue

Menu

Thyristors contrôlés par phase (PCT)

Les thyristors sont généralement utilisés comme vannes de courant à phase contrôlée pour la conversion CA à CC et vice versa, fonctionnant à basses fréquences (le plus souvent autour de la fréquence de la ligne CA). Dans l’état de conduite, les thyristors présentent des pertes très faibles, ce qui en fait des dispositifs attrayants pour contrôler efficacement les courants et les énergies très élevés.

Tous les thyristors Hitachi Énergie sont des appareils pressés. Ils sont pressés avec une force relativement élevée sur les dissipateurs thermiques qui servent également de contacts électriques aux bornes du thyristor. 

Pour télécharger et imprimer des fiches techniques en format PDF, cliquez sur les numéros de pièce.  

productImage.imageAlt
Numéro de pièce V DRM  (V) I TAV  (A) I TSM  (kA) Ensemble* (mm) Offre
5STP 07D1800 1800  760 9,0 60/34 Demande
5STP 18F1800 1800  1780 21,0 75/47 Demande
5STP 18F1810 Nouveau 1800 1780 21,0 75/47 Demande
5STP 27H1800 1800 2940 50,5 102/63 Demande
5STP 42L1800 1800 4310 64,0 120/78 Demande
5STP 50Q1800 1800 6100 94,0 150/100 Demande

 

*N.B. : diamètre maximal/diamètre de la pièce à tige

# Communiquer avec l’usine