Choisissez votre région et votre langue

Menu

Underground substations

Sous-stations souterraines

Les centres urbains animés ont besoin d’une électricité efficace et fiable, mais n’ont généralement pas d’espace pour les grandes installations électriques.

Placer la sous-station sous terre réduit les besoins en espace sur les sites du centre-ville, car la surface libre peut être utilisée à d’autres fins, comme les centres commerciaux ou les parcs. L’objectif des sous-stations souterraines est de fournir toutes les fonctionnalités d’une sous-station conventionnelle tout en minimisant la zone occupée au-dessus du sol.

Le concept de sous-station Hitachi Énergie permet de masquer jusqu’à 98 % du volume de l’installation et comprend des technologies de pointe pour minimiser les émissions de bruit. Ces solutions novatrices et éprouvées permettent de répondre pleinement aux exigences les plus strictes en matière d’alimentation électrique dans les zones urbaines : compactité, économie, fiabilité et sécurité, tout en facilitant l’accès à l’entretien et les expansions futures.

Sous-stations souterraines

Références

Digital maps in graphic file formats such as Adobe Illustrator, EPS,
JPEG, and PowerPoint.

Plus de références de sous-station

Afficher les projets sélectionnés livrés par Hitachi Énergie

Autres applications

Liens et téléchargements

power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.