Nous offrons des matériaux d’isolation pour les moteurs et les génératrices. Nos matériaux d’isolation flexibles sont utilisés dans les machines électriques pour l’isolation des couches, l’isolation des fentes, la fermeture des fentes et l’isolation des couches. Leur résistance mécanique élevée et leurs propriétés de surface spéciales (y compris une réduction significative de la friction) permettent un traitement automatisé optimal chez le client.
Nos stratifiés flexibles multicouches PUCARO Press-span, PUCARO Triflexil ® et PUCARO Ecoflexil ®, fabriqués à partir de panneaux de presse, de pellicules de polyester et de polyamide, de matériaux non tissés de polyester ou de papiers d’aramide, répondent aux exigences du traitement automatisé. Tous les matériaux d’isolation électrique flexibles sont disponibles en rouleaux, en bandes et en feuilles.
Portée du produit
- Moteurs et génératrices
- Les stratifiés de classe A (105 °C) avec des combinaisons à une et plusieurs couches de papier pressé et les stratifiés de classe B (130 °C) avec une pellicule de polyester (F-PET) pour les dispositifs rotatifs avec des cycles de service courts
- Les stratifiés avec des revêtements supplémentaires ainsi que des combinaisons de papier aramide avec une pellicule de polyester pour des températures et des cycles de service plus élevés
- Les stratifiés de papier aramide et de film polyimide pour les applications à 200 °C et plus
Pourquoi Hitachi Énergie
- Plus de 150 ans d’expérience en isolation
- Excellence matérielle
- Fournisseur approuvé pour les principaux services publics à travers le monde
- Empreinte mondiale