Choisissez votre région et votre langue

Menu

Production d’énergie

Les transformateurs d’élévation de la génératrice (GSU) sont un lien essentiel entre l’usine de production d’énergie et le réseau de transmission.

Les GSU fonctionnent souvent à pleine capacité, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils doivent être construits pour résister à une charge thermique extrême sans subir de signes de vieillissement ou de stress.

Hitachi Énergie  ne fait aucun compromis sur la qualité et nos nombreuses années d’expérience en ingénierie, développement et fabrication de transformateurs de puissance pour les tensions CA et CC, les applications terrestres et offshore. C’est cette concentration et cet engagement qui ont fait d’ Hitachi Énergie le chef de file mondial incontesté de l’industrie des transformateurs d’alimentation.

Un transformateur électrique Hitachi Énergie est un investissement technologique qui doit être sécurisé pendant des décennies. La fiabilité et l’efficacité du transformateur d’alimentation ont un impact majeur sur le coût de la transmission sur une longue période. En fin de compte, cela affecte la qualité de vie des personnes qui dépendent d’une alimentation continue, ce qui fait des transformateurs d’alimentation de haute qualité d’ Hitachi Énergie un investissement sûr, garantissant que nos clients bénéficient de relations rentables et à long terme avec leurs clients.

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Hitachi Énergie  est le plus grand fabricant mondial de transformateurs électriques avec plus de 1 000 unités livrées chaque année dans 13 usines à travers le monde
  • La qualité et la fiabilité d’Hitachi Énergie  sont vérifiées par des tests pour être les plus élevées sur le marché
  • Réduire le coût du cycle de vie et la consommation d’énergie, génération après génération
  • Hitachi Énergie – votre partenaire de confiance à long terme

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.