Transformateurs pour bateaux
De nos jours, la propulsion électrique avec turbine à gaz ou la production d’énergie entraînée par moteur diesel est utilisée dans des centaines de navires de différents types et dans une grande variété de configurations.
Les propulseurs en azimut et les unités de poussée à godet, les configurations de propulsion pour le transport, la manœuvre et le maintien de la station ont fusionné dans plusieurs types de navires afin d'utiliser les unités de poussée installées pour un transport, une manœuvre et un positionnement dynamique optimaux.
Les exigences d’installation exigeantes, notamment la réduction des niveaux de bruit et de vibration, l’espace limité, le système de refroidissement à eau spécial et un degré élevé de sécurité pour éviter les risques humains, sont quelques-unes des principales raisons de choisir les transformateurs Hitachi Énergie.
Hitachi Énergie est l’un des principaux fabricants mondiaux de transformateurs de distribution et de convertisseurs de type sec et remplis de liquide spécialement conçus pour répondre aux exigences des applications marines.
Les transformateurs d’Hitachi Énergie pour les applications marines sont conçus, fabriqués et approuvés par les normes maritimes, notamment le registre d’expédition de Lloyd’s, Bureau Veritas, DNV, RINA et ABS.
Portée du produit
- Puissance nominale : jusqu’à 15 MVA
- Tension nominale : généralement 6,6 et 11 kV; autres sur demande
- Température du système d’isolation : jusqu’à 155 oC (classe F), 180 oC (classe H)
- Méthode de refroidissement pour les transformateurs de type sec : A, ANAF, AFWF
- Méthode de refroidissement pour les transformateurs remplis de liquide : ONAN, ONAF, ONAN/ONA
- Fluides : huile minérale, ester synthétique (Midel 7131), ester naturel
Pourquoi Hitachi Énergie?
- Un chef de file technologique en matière de transformateurs pour les applications marines
- Plus de 30 ans d’expérience dans les transformateurs de propulsion diesel-électriques
- Installations de production mondiales allouées aux applications maritimes
- Les transformateurs peuvent être utilisés et installés à bord de tout type de navire
- Les transformateurs d’applications maritimes sont conçus avec une haute efficacité, une sécurité intégrée et une fiabilité opérationnelle supérieure
Contactez-nous
Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.