Choisissez votre région et votre langue

Menu

Transformateurs de mise à la terre

Les transformateurs de mise à la terre sont classés comme réacteurs standard. Un transformateur de mise à la terre (coupleur neutre) est un transformateur triphasé connecté au système d’alimentation pour fournir une connexion neutre pour la mise à la terre, soit directement, soit par impédance. Les transformateurs de mise à la terre peuvent également fournir une charge auxiliaire locale.

Pendant les défauts monophasés, le réacteur limite le courant de défaut au neutre et la restauration de la ligne d’alimentation est améliorée. Selon la norme CEI 60076-6, le réacteur de mise à la terre neutre est connecté entre le neutre d’un système d’alimentation et la terre pour limiter le courant entre la ligne et la terre dans des conditions de défaut de terre du système à la valeur désirée.

Le transformateur de mise à la terre crée un point neutre pour un réseau. La connexion ZN est généralement appliquée. La connexion Z fournit une impédance linéaire et de séquence zéro spécifiée. YN+d peut également être appliqué.

 

Portée du produit

  • Niveau de tension : jusqu’à 170 kV

 

Pourquoi Hitachi Énergie est-elle le partenaire privilégié?

  • Conception optimisée entièrement alignée sur la conception du système de sous-station
  • Beaucoup de références dans différents systèmes de tension et configurations de sous-station.
  • Hitachi Énergie utilise un concept d’usine axé sur la concentration qui mène à une excellente expérience dans des produits spécifiques, offrant un niveau très élevé de cohérence dans la conception, la fabrication et les essais
  • Toutes les usines d’Hitachi Énergie utilisent la plateforme de conception commune, ce qui nous offre une expérience, une cohérence et une répétabilité inégalées
  • Hitachi Énergie utilise les meilleurs processus de fabrication et de qualité de sa catégorie pour s’assurer que nos réacteurs répondront aux exigences les plus strictes
Hitachi Energy Reactors and Inductors

Produits, services et solutions connexes

power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.