Transformateurs de fournaise à arc CA

Hitachi Énergie  produit des transformateurs pour toutes les applications de fournaise, notamment le fonctionnement à long arc (acier) et à court arc (ferroalloy).

Une conception robuste garantit la résistance mécanique pour le fonctionnement de la fournaise en acier et le contrôle de la température pour les charges élevées continues en ferroalloy.

Portée du produit

  • Pour les applications supérieures à 1 500 V (>160 kA)
  • Base installée de plus de 10 000 MVA

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Toutes les connaissances sous un même toit
  • Expérience éprouvée de plus de 600 unités construites au cours des 20 dernières années
  • Le premier transformateur CC de fournaise à CC arc a été conçu en 1885
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.