Les transformateurs de fournaise à arc CC sont principalement utilisés pour la production d’acier. Les transformateurs pour le fonctionnement de la fournaise CC sont normalement livrés dans un ensemble transformateur et redresseur. L’emballage complet peut être fabriqué et fourni par Hitachi Énergie.
Depuis près de 130 ans, Hitachi Énergie joue un rôle clé dans le monde des fournaises CC et fournit à de nombreux clients des ensembles complets de fournaises. Bien que les transformateurs de four à arc CC soient souvent utilisés pour faire fondre la ferraille, la capacité de contrôler le processus offre des avantages aux clients dont les blocs d’alimentation sont faibles et à ceux qui travaillent dans l’industrie métallurgique dans son ensemble. La production de ferroalloys est également une application importante; les principaux alliages sont la ferrosilicone, le silicium métal et le ferromanganese. D’autres alliages importants sont le ferronickel et le ferrochrome. Les transformateurs utilisés dans l’industrie de la fonte de l’acier et de la métallurgique sont caractérisés par le cycle de charge extrême et le courant secondaire élevé (courant d’électrode jusqu’à 160 kA); ils permettent une large plage de tension secondaire obtenue par un changeur de prise travaillant ensemble avec des redresseurs de type thyristor et de grands starters de lissage.