Ils sont combinés à une diode ou un redresseur de thyristor. Les applications vont de l’électrolyse d’aluminium de grande taille aux opérations de taille moyenne. Les transformateurs peuvent avoir une unité de régulation de tension intégrée ou séparée.
Les combinaisons de transformateurs régulateurs et redresseurs qui sont appliquées à la production primaire d’aluminium (fontaines) sont communément appelées « redresseurs ». Une potline en aluminium typique est construite comme un système à 60 impulsions avec cinq redresseurs parallèles à 12 impulsions, chacun avec différents enroulements de changement de phase; un système à 60 impulsions peut être obtenu par les angles de changement de phase suivants : -12°, -6°, 0°, +6° et +12°. Comme nous l'avons mentionné, l'une des caractéristiques des rectiformes pour les usines d'aluminium est une très grande plage de tension régulatrice, de 0 volts à potentiellement 2 000 volts (CC), selon le nombre de pots connectés en série.
Les technologies de redresseur utilisées dans les applications industrielles sont communément appelées double étoile (DSS) ou double pont (DB). Les systèmes DSS utilisent un transformateur entre phases et sont principalement appliqués comme des unités à 6 ou 12 impulsions où des courants élevés sont requis avec des tensions nominales très basses. Les systèmes DB sont appliqués en tant que systèmes à 6, 12, 24, 48 ou 60 impulsions pour répondre aux exigences d’atténuation des harmoniques et de stabilité des processus. Un plus grand nombre de groupes de pouls peut être appliqué, mais ils ont tendance à être moins attrayants sur le plan commercial
Les appareils Rectiformer peuvent être fournis en tant que solution à réservoir unique pour les applications jusqu’à une valeur nominale d’environ 160 MVA. Cependant, les limites de transport exigent normalement que deux transformateurs soient fournis en unités séparées pour des valeurs nominales plus grandes.
Portée du produit
- Pour les applications supérieures à 2 000 VCC (>100 kA)
- Base installée de plus de 20 000 MVA
- Double étoile (DSS), pont double (DB)
Pourquoi Hitachi Énergie
- Toutes les connaissances sous un même toit au sein du centre d’excellence d’Hitachi Énergie
- Expérience avérée de plus de 600 unités construites au cours des 20 dernières années
- Hitachi Énergie a été la première entreprise à concevoir des transformateurs industriels en 1885