Choisissez votre région et votre langue

Menu

productImage.imageAlt

Transformateurs à entraînement à vitesse variable (VSD)

Disponible en type sec ou rempli de liquide

Les variateurs de vitesse sont utilisés pour contrôler la vitesse de rotation des moteurs électroniques dans de nombreuses applications industrielles. Généralement, il s’agit de pompes, de ventilateurs, de compresseurs, de convoyeurs à courroie, de laminoirs, de machines à papier et d’une quantité incalculable de machines différentes utilisées dans la fabrication et d’autres industries. Les VSD sont également utilisés dans la production d’électricité et les expanseurs de gaz.

Portée du produit

  • Les VSD basse tension sont généralement de 200 à 4 000 kVA pour les transformateurs à deux enroulements
  • Les VSD basse tension sont généralement de 160 à 5 000 kVA pour les transformateurs à trois enroulements
  • La plage de puissance pour les variateurs MV est généralement de 500 kVA à 40 MVA

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Expérience avérée de plus de 6 000 unités construites au cours des 30 dernières années
  • Outils de conception communs pour tous les types de fournisseurs de variateurs
  • Transformateurs compacts et de faible poids entièrement conformes aux spécifications du client
  • Transformateurs certifiés Ex pour l’industrie au besoin (industrie pétrolière et gazière)
productImage.imageAlt
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.