Choisissez votre région et votre langue

Menu

Numérique, IA et analytiques

La combinaison des traditionnelles études de systèmes énergétiques avec ce nouveau portefeuille de services fait de l’équipe d’Hitachi Énergie Power Consulting le partenaire idéal en raison de sa vaste connaissance des technologies du secteur de l’énergie, acquise grâce à son expérience approfondie et à sa présence dans l’ensemble de la chaîne de valeur des systèmes énergétiques.

 
  • Gestion des actifs (p. ex., évaluation de l’état et de l’importance des actifs, la fiabilité du réseau/des actifs, simulation des actifs à long terme, ententes sur les niveaux de service)
  • Amélioration du réseau (p. ex. modernisation/numérisation du réseau).
  • Automatisation des processus du réseau afin de gagner du temps, de réduire les coûts et les défaillances et d’améliorer la gestion des données (p. ex., filtrage et modification des données via un outil et mise en œuvre via un second outil)

Notre contribution en matière de

Numérisation

Les systèmes énergétiques sont en pleine transformation et le marché est prêt pour la numérisation. Hitachi Énergie aide ses clients à définir la bonne stratégie.

Placement optimal des capteurs : identifier les sous-stations et les actifs les plus appropriés pour les équipements de surveillance afin d’augmenter la fiabilité du réseau.
Logiciel :  équiper les clients du logiciel adéquat pour optimiser la prise de décisions relatives au réseau.
Cybersécurité : Encadrer et guider les clients en vue d’obtenir la certification ISO 27001/27002.
Analyse des avalanches de données : acquisition de données, analyse de données, stockage de données, utilisation de données.
Qualité de l’onde : qualité de l’onde et développement intelligent

Intelligence artificielle (IA)

Dans le cadre de la transformation rapide du système énergétique, Hitachi Énergie se veut un partenaire fort aux côtés du client pour faciliter la gestion de ses données.

Analyse des données : définir les sources de données, consolider les données/informations requises.
Traitement des données : harmoniser, normaliser et fusionner les données.
Codage : innover pour le compte du client, préparer automatiquement les données en fonction des demandes du client.
Outil d’intelligence artificielle : interfaces spécifiques au client qui répondent à ses besoins particuliers, automatisent et facilitent son travail quotidien.

Analytiques

Les systèmes énergétiques sont en pleine transformation et le marché est prêt pour la numérisation. Hitachi Énergie aide ses clients à définir la bonne stratégie.

Placement optimal des capteurs : identifier les sous-stations et les actifs les plus appropriés pour les équipements de surveillance afin d’augmenter la fiabilité du réseau.
Logiciel : équiper les clients du logiciel adéquat pour optimiser la prise de décisions relatives au réseau.
Cybersécurité : Encadrer et guider les clients en vue d’obtenir la certification ISO 27001/27002.
Analyse des avalanches de données : acquisition de données, analyse de données, stockage de données, utilisation de données.
Qualité de l’onde : qualité de l’onde et développement intelligent

Gestion des actifs

Les systèmes énergétiques sont en pleine transformation et le marché est prêt pour la numérisation. Hitachi Énergie aide ses clients à définir la bonne stratégie.

Placement optimal des capteurs : identifier les sous-stations et les actifs les plus appropriés pour les équipements de surveillance afin d’augmenter la fiabilité du réseau.
Logiciel :  équiper les clients du logiciel adéquat pour optimiser la prise de décisions relatives au réseau.
Cybersécurité : Encadrer et guider les clients en vue d’obtenir la certification ISO 27001/27002.
Analyse des avalanches de données : acquisition de données, analyse de données, stockage de données, utilisation de données.
Qualité de l’onde : qualité de l’onde et développement intelligent