Choisissez votre région et votre langue

Menu

Votre partenaire tout au long du cycle de vie : Construire

Partenaire tout au long du cycle de vie : Construire

Les projets, petits ou grands, comportent des risques. Les entreprises comptent plus que jamais sur leurs partenaires pour mener à bien leurs projets avec un minimum de risques et le plus efficacement possible. Hitachi Énergie réunit les TI et les TO pour assurer l’efficacité, la souplesse et la résilience des opérations tout au long de la chaîne de valeur énergétique.  De la gestion de projet numérique aux systèmes autodéployables, les solutions d’Hitachi Énergie contribuent à répondre à la demande croissante d’électricité tout en aidant ses clients à en optimiser la valeur au mieux.

La première ligne de transport d’électricité au monde sous le fleuve Yangtsé

Hitachi Énergie s’est associée à State Grid Corporation of China (SGCC) pour construire les premières lignes de transmission à isolation gazeuse de 1 000 kV installées dans le tunnel de Sutong pour transporter de l’énergie propre entre l’ouest et l’est de la Chine. Le défi technique consistait à poser les lignes sous l’estuaire du Yangtsé, enjambant une section du fleuve large de 5,4 kilomètres et profonde de 75 mètres. Le projet Sutong est le premier au monde à adopter la technologie de ligne de transmission à isolation gazeuse ultra haute tension dans un tunnel de transport.

36k

Experts hautement connectés

Gestion numérique de projet

En plus des solutions prêtes à l’emploi de haute qualité, intégrées, préconçues et testées, Hitachi Énergie utilise les dernières technologies numériques pour réduire les risques et réaliser des projets dans les délais et les budgets impartis, grâce à une visibilité totale sur l’ensemble du projet tout au long de la phase de construction.  

Mise en route à distance

La mise en route à distance accélère la livraison en connectant toutes les parties prenantes, quel que soit le fuseau horaire, pour tester et valider à distance le bon fonctionnement des actifs pendant la phase de construction. De plus, cette méthode renforce la sécurité en évitant que des personnes ne procèdent à des essais sur le site.

90+

Dans plus de 90 pays

200+

Plus de 200 ans de connaissances combinées

Formation et perfectionnement

Pendant la phase de construction, Hitachi Énergie assure un transfert de connaissances adéquat à ses clients afin qu’ils soient capables d’exploiter et d’entretenir correctement les actifs tout au long de leur durée de vie. Les technologies numériques innovantes permettent un accès à distance aux formations virtuelles, ce qui améliore la portée de la formation dans l’ensemble de l’entreprise et accélère sa mise en œuvre.

power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.