Técnico de Segurança do Trabalho Pleno

A Oportunidade:

Responsável pela execução de atividades técnicas na área de Saúde, Segurança do Trabalho e proteção ao Meio Ambiente da Unidade/Local designado, atuando na manutenção de programas de prevenção a acidentes e doenças ocupacionais, programas de conscientização e sensibilização ambiental, realizando inspeções nas áreas da empresa, verificando as condições de saúde, trabalho e de segurança, efetuando análises de riscos ou ocorrências de acidentes, orientando a adequada utilização de Equipamentos de Proteções Individuais e coletivas (EPI’s/EPC’s), sugerindo medidas preventivas ou corretivas, bem como a verificação do atendimento dos requisitos de meio ambiente, visando resguardar a saúde e integridade física dos colaboradores e atendimento a normas reguladoras e legislação vigente.

Como Você Causará Impacto:

Efetuar inspeções diárias nas unidades da empresa para analisar situações de suposto perigo e não conformidades com base nas normas, procedimentos da empresa e requisitos legais, para propiciar ações preventivas e corretivas na empresa

Atender as politicas, padrões e regulamentações da empresa, assim como as exigências legais, respondendo aos programas de auditoria e certificações, (ISO 14001 e 45001), apoiando aos gerentes de linha e supervisores na compreensão de obrigações, responsabilidades e como cumprir suas funções, de acordo com a lei local de Saúde, Segurança e Meio Ambiente (HSE) e com a política, instruções e padrões do Grupo Hitachi Energy.

 Instruir e orientar colaboradores com relação a normas e procedimentos seguros de trabalho, conceitos de Saúde, Segurança e Meio Ambiente, utilização de equipamentos de proteção entre outros relacionados, esclarecendo possíveis dúvidas.

 Levantar informações e preparar indicadores estatísticos das vistorias realizadas, doenças profissionais, acidentes do trabalho e trajeto, propondo ações corretivas e preventivas que permitam a redução dos índices que estejam acima de limites aceitáveis.

Requisitos:

Formação técnica na área de Segurança do Trabalho.

Conhecimento e aplicação das Políticas e Normas de Saúde, Segurança do Trabalho e Integridade.

Experiência nas normas Regulamentadoras e Técnicas da ABNT.

Conhecimento da portaria 3214/78, legislação previdenciária, NBRs e legislação de segurança do trabalho, primeiros Socorros, prevenção e combate a incêndio.

Desenvolvimento de programas de prevenção em segurança do trabalho, saúde ocupacional e meio ambiente.

Conhecimento das certificações ISO 14001 e ISO 45001.

Experiência em empresas do segmento industrial (Manufatura).

Disponibilidade para trabalhar em regime de escala (incluindo sábados, domingos e feriados) 100% presencial.

Desejável inglês intermediário.

Sede Guarulhos, São Paulo, Brazil
Tipo di lavoro Full time
Esperienza Entry Level
Funzione lavorativa Legal, Compliance & Audit
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2025-03-14
Numero di riferimento R0081915

Hitachi Energy

Hitachi Energy è un leader tecnologico globale che promuove un futuro energetico sostenibile per tutti. Collaborando con clienti e partner, rende il sistema energetico mondiale più sostenibile, flessibile e sicuro. 

Più di 45.000 persone in 90 paesi ogni giorno lavorano con uno scopo e utilizzano i loro diversi background per sfidare lo status quo. Candidati e diventa  parte di un team globale che apprezza una semplice verità: Diversity + Collaborazione = Grande Innovazione.