EconiQTM Consulting supporta i clienti nell’affrontare le loro esigenze specifiche di prestazioni ambientali.  Fornisce le conoscenze necessarie per guidare le iniziative per la sostenibilità dei nostri clienti e migliorare la loro impronta di carbonio complessiva.

Immagina cosa possiamo realizzare insieme

Il lavoro di EconiQ Consulting si basa su quattro pilastri supportati dall’analisi del ciclo di vita.

Definizione della strategia per raggiungere la sostenibilità

Il nostro obiettivo è definire le strategie insieme ai nostri clienti e aiutarli a implementare le azioni identificate attraverso servizi di consulenza che li aiuteranno a raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità ambientale, operativa e finanziaria. I pilastri per realizzare innovazione e crescita che salvaguardano il nostro pianeta e guidano il percorso di decarbonizzazione sono:

Per garantire la continuità dei flussi di produzione e di fatturato, la transizione a operazioni prive/a basso contenuto di CO2 deve essere realizzata mantenendo un’efficienza uguale o maggiore dei siti di produzione. Un fattore chiave riguarda la stabilità e la disponibilità del sistema di alimentazione che fornisce energia al processo di produzione.

 

Candidature

Aree del servizio di consulenza

  • Ridondanza
  • Resilienza ai disturbi
  • Resilienza ai disturbi esterni nella rete elettrica
  • Compensazione della potenza reattiva
  • Qualità dell’energia
  • Protezione e selettività
  • Microreti e accumulo dell’energia a batteria

Partner strategico per la transizione ecologica

Hitachi Energy Power Consulting offre una gamma completa di servizi, dalla pianificazione al funzionamento, aiutando i nostri clienti sul percorso verso il raggiungimento dei loro obiettivi di sostenibilità operativa e ambientale. 

Analisi del ciclo di vita (LCA) a supporto di EconiQ Consulting

Informazioni sulle analisi del ciclo di vita:
 

  • È un metodo per quantificare l’impatto ambientale, ad esempio in tonnellate di CO2 equivalenti (riscaldamento globale potenziale) di un servizio, di un prodotto o di un sistema
  • Include l’intero ciclo di vita, dall’estrazione dei materiali, alla produzione, all’uso o al funzionamento fino alla fine del ciclo di vita
  • Mostra quale fase e quali materiali hanno il massimo impatto ambientale
  • È la base per miglioramenti e confronti

Metodologia

Definizioni

L’analisi del ciclo di vita (Life Cycle Assessment, LCA) è un processo olistico e scientifico che quantifica l’impatto ambientale, ovvero in tonnellate di CO2 equivalenti di un prodotto o di un sistema, durante tutto il suo ciclo di vita, dall’acquisizione delle materie prime fino alla produzione, all’uso e allo smaltimento.

Standard

Negli ultimi decenni produttori e consumatori hanno riconosciuto l’impatto dei loro processi, prodotti e azioni. Pertanto sono stati sviluppate normative di sicurezza e ambientali pertinenti.
●  ISO 14001 - Gestione ambientale
●  ISO 14040/14044 - Analisi del ciclo di vita
●  Dichiarazione ambientale di prodotto
●  ISO 50001 - Sistemi di gestione dell’energia 

Metodologia

Sulla base di tali normative una LCA identifica, quantifica e valuta le fonti di impatto ambientale durante tutto il ciclo di vita di un prodotto.  Una LCA aiuta a dare priorità a come apportare miglioramenti alla nostra impronta ambientale.
●  Definizione del sistema
●  Raccolta dei dati
●  Modellazione e Interpretazione
●  Discussione e Report

power plant engineer for substation

Contattaci

Invia la tua richiesta e ti contatteremo