Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Features 02-12-2024

2 min read

Kyberturvallista, langatonta tiedonsiirtoa verkkoyhtiöiden ja teollisuuden kriittisten toimintojen tueksi

Smart city concept. IoT(Internet of Things). ICT(Information Communication Technology).

Pienikokoinen langaton teollisuusreititin TRO610 parantaa näkyvyyttä kentän laitteistoihin ja sovelluksiin, mikä mahdollistaa verkon vakauden parantamisen.

 

Huippuluokan kommunikaatio- ja kyberturvallisuusominaisuuksilla varustettu TRO610-reititin on suunniteltu tukemaan verkkoyhtiöiden, älykaupunkien, öljy- ja kaasuteollisuuden, valmistuksen ja kaivostoimintojen IIoT-sovelluksia (Industrial Internet of Things). Se on osa Hitachi Energyn langattoman tiedonsiirron tuotevalikoimaa, jossa on panostettu käytettävyyteen, luotettavuuteen, tietoturvallisuuteen sekä elinkaaren hallintaan varmistamaan teollisuuden ja verkkoyhtiöiden kriittiset toiminnat.

TRO610 lisää kentällä käytössä olevan laitteiston ja sovellusten näkyvyyttä, mikä mahdollistaa paremman verkon vakauden ja pienemmät kokonaiskustannukset. Se on pienikokoinen ja kustannustehokas reititin, jonka monipuoliset liitännät mahdollistavat uusien laitteiden liittämisen sekä IP-pohjaisesti että perinteisemmin sarjaliikennettä käyttäen.

3GPP1 (3rd Generation Partnership Project) -määrittelyn mukaisesti TRO610 toimii sekä julkisissa että yksityisissä matkaviestinverkoissa useilla eri taajuuksilla, mukaan lukien CBRS (Citizens Broadband Radio Service), AnterixTM, 410Mz ja 450MHz. Laitteesta on myös Narrowband LTE-M /NB-IoT -tuki, jonka avulla yhteydet toimivat luotettavasti myös kauempana tukiasemaverkostosta. TRO610 soveltuu erinomaisesti verkkoyhtiöiden sovelluksiin, erityisesti sähkönjakeluverkkoihin, koska se on sertifioitu IEEE 1613- ja IEC 61850 -standardien mukaisesti sähköasemaympäristöihin.

TRO610-reititintä voidaan hallita helposti  Hitachi Energyn SuprOS -verkonhallinta- ja valvontajärjestelmän avulla. SuprOS yksinkertaistaa langattomien laitteiden ja automaatiolaitteiden (RTU530) asennuksen ja käyttöönoton tuomalla ne keskitettyyn järjestelmään. Keskitetyn hallinnan avulla SuprOS auttaa yhtiöitä täyttämään NIS2-vaatimukset ylläpitämällä laitteiden ohjelmistoversiot, konfiguraatiot ja varmuuskopiot keskitetyssä sovelluksessa.

TRO610 tukee monia nykyaikaisia älykaupunkisovelluksia, kuten sähköautojen latausasemia, jätehuoltoa, ympäristöterveyden seurantaa, julkista liikennettä, liikenteen hallintaa ja yleistä turvallisuutta. Verkkoyhtiöille TRO610 täydentää Hitachi Energyn ratkaisuvalikoimaa muun muassa akkuvarastojen, verkostoautomaation sekä sähköasemien valvonnassa.

Öljy-, kaasu- ja kaivosteollisuuden kaltaisilla teollisuudenaloilla TRO610 mahdollistaa muun muassa porauskaluston, varastosäiliöiden, putkistoinfrastruktuurin, antureiden, kaivosajoneuvojen ja muiden miehittämättömien kuljetusvälineiden etävalvonnan maaseudulla ja syrjäisillä seuduilla.